제품이 장바구니에 추가됨

Bandpass Interference Filters

Bandpass Interference Filters

×
  • 다양한 CWL 옵션 사용 가능
  • Biomedical 용도 및 Instrumentation 결합에 적합
  • Mounted 및 Unmounted 버전으로 제공됨

Bandpass Interference Filters는 좁은 범위의 파장 영역에 해당하는 빛만을 선별적으로 투과시키고 그 밖의 모든 빛은 차단하기 위한 용도로 다양한 분야의 바이오테크놀로지, 바이오메디컬, 그리고 화학 계측 용도에 광범위하게 사용되고 있습니다. Interference filters는 임상 화학, 환경 검사, 색차계(colorimetry), 원소 및 레이저 라인 분리, 불꽃 광도 측정, 형광, 면역학적 검정 등을 위한 계기에 광범위하게 사용되고 있습니다. 아울러, interference filters는 아크 또는 가스 방전등(Hg, Xe, Cd)의 불연속적 스펙트럼선을 선택하고 Ar, Kr, Nd:YAG 및 기타 레이저의 특정 스펙트럼선을 분리하기 위해 사용됩니다. Interference filters는 종종 레이저 다이오드 및 LED와 함께 사용되기도 합니다.

공통 스펙

Optical Density OD (Average):
≥3.0
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200
Angle Sensitivity:
Intended for Collimated Input
Operating Temperature (°C):
-50 to +75

제품정보

Dia. (mm) CWL (nm) FWHM (nm)  Minimum Transmission (%)   Blocking Wavelength Range (nm)   Dimensions (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
11.80 766.00 10.00 ≥50 200 - 1200 -
11.80 700.00 80.00 60.00 200 - 1200 -
12.70 766.00 10.00 ≥50 200 - 1200 -
11.80 430.00 10.00 ≥40 200 - 1200 -
11.80 436.00 10.00 ≥40 200 - 1200 -
12.70 436.00 10.00 ≥40 200 - 1200 -
12.70 450.00 80.00 60.00 200 - 1200 -

제품설명

참고: Interference filters는 광원을 향하고 있는 면이 어떤 면이든 제 역할을 합니다. 하지만 열효과를 최소화하려면 "거울처럼 보이는" 쪽을 광원을 향하도록 하는 것이 좋습니다. 광원이 실제 필터 영역보다 클 경우에는, 불가피하게 빔 비네팅(Beam vignetting) 현상이 발생할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program