제품이 장바구니에 추가됨

Beam Shaping Diffusers

Beam Shaping Diffusers

×
  • 고효율 / 앵글 벤딩(angle bending) / 배트윙(batwing) / 타원형 버전 제공
  • 투과율: >88%
  • 합리적인 가격의 고성능 디퓨저

공통 스펙

Operating Temperature (°C):
-34 to +70
Substrate:
PMMA
 Type  Dia. (mm)  Diffusing Angle (°)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
High Efficiency Diffuser 25.00 30 #28-923 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
High Efficiency Diffuser 25.00 80 #28-924 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Angle Bending Diffuser 25.00 60 x 20 #28-925 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Angle Bending Diffuser 25.00 5 x 5 #28-926 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Linear Batwing Diffuser 25.00 120 #28-927 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Linear Batwing Diffuser 25.00 124 #28-928 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Linear Batwing Diffuser 25.00 127 #28-929 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Elliptical Diffuser 25.00 60 x 10 #28-930 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Elliptical Diffuser 25.00 0.3 x 60 #28-931 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Elliptical Diffuser 25.00 15 x 60 #28-932 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Elliptical Diffuser 25.00 10 x 20 #28-933 신제품 KRW 108,800 수량 10+ KRW 97,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
High Efficiency Diffuser 50.00 30 #70-767 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
High Efficiency Diffuser 50.00 80 #70-768 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Angle Bending Diffuser 50.00 60 x 20 with 8° Angle Bend #70-769 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Angle Bending Diffuser 50.00 5 x 5 with 21° Angle Bend #70-770 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Linear Batwing Diffuser 50.00 120 #70-771 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Linear Batwing Diffuser 50.00 124 #70-772 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Linear Batwing Diffuser 50.00 127 #70-773 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Elliptical Diffuser 50.00 60 x 10 #70-774 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Elliptical Diffuser 50.00 0.3 x 60 #70-775 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Elliptical Diffuser 50.00 15 x 60 #70-776 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Elliptical Diffuser 50.00 10 x 20 #70-777 신제품 KRW 137,800 수량 10+ KRW 96,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Beam Shaping Diffusers provide an even distribution of LED and fluorescent illumination in a variety of configurations including High Efficiency, Angle Bending, Batwing, and Elliptical while maintaining a high transmission efficiency of >88%. The high efficiency and angle bending configurations provide even light distribution whereas the batwing and elliptical configurations distribute light according to their respective geometries. Beam Shaping Diffusers feature diffusing angles between 8° - 127° and are available as 25mm diameter unmounted optics with a thickness of no more than 1.75mm, enabling easy integration into a variety of bench top or OEM applications. These Diffusers are ideal for applications where excellent depixellation, angle control, color mixing, and color uniformity are required.

해당 제품은 고효율, 앵글 벤딩(angle bending), 배트윙(batwing), 타원형 등 여러 버전으로 제공되며 LED나 형광등의 빛을 고르게 분산시키면서 88%가 넘는 투과율을 유지합니다. 고효율 및 앵글 벤딩 버전은 빛을 균일하게 분배시키고, 배트윙 및 타원형 버전은 각각의 형상에 따라 빛을 분배시킵니다. 해당 제품은 확산각 범위가 8 - 127°이면서 두께가 1.75mm 이하이고 직경이 25mm인 마운트가 없는 광학 부품이므로 다양한 광학 테이블 및 OEM 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한, 우수한 디픽셀레이션(depixellation), 각도 제어, 색상 혼합 및 색상 균일도가 요구되는 어플리케이션에 적합합니다.

기술 정보

BEAM SHAPING DIFFUSERS
Type of Diffuser Description Diffusion Example
High Efficiency Diffuser High Efficiency Diffusers are ideal for providing even illumination in LED applications. They provide excellent depixellation, angle control, and color uniformity.
Linear Batwing Diffuser Linear Batwing Diffusers diffuse light in a batwing distribution, ideal for eliminating central hotspots from a light source. Incident light should be from the glossy, specularly-reflective side of these diffusers for optimal performance. Light distributions may vary significantly depending on the light source used.
Elliptical Diffuser Elliptical Diffusers diffuse light assymetrically, creating an elliptical light pattern. The diffusing angles are specified as W x L.
Angle Bending Diffuser Angle Bending Diffusers both redirect and diffuse incident light, ideal for creating diffuse lighting in space-constrained environments.
Filter

White Diffusing Glass 이해하기

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

바로 보기

Diffuser Selection Guide

Not sure which diffuser will best meet your needs? Review EO's diffuser selection guide to review the pros and cons of each diffuser type at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between ground glass and opal glass diffusers?

Why do you list a range of thickness values for each of your opal diffusers?

When should I consider using a holographic diffuser?

How should I clean my holographic diffusers?

You have three types of diffusers: opal glass, ground glass, holographic. Which one is right for my application?

How do I know which diffusing angle works for my application?

Diffusion(확산)

Lambertian

Reflection Factor (Pd)

Do diffusers affect the polarization of light?

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program