제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Imaging Grade PCX Cylinder Lenses

×
  • Beam Shaping 용도에 적합
  • 광학적 허용오차와 기하학적 허용오차에 관한 엄격한 제어
  • 사각형 및 원형으로 제공되는 외관

TECHSPEC® Imaging Grade PCX Cylinder Lenses는 허용오차에 대한 엄격한 관리와 대량 통합에 따른 확장형 가격 정책이 적절한 조합을 이룬 제품입니다. 2차원으로 빛의 초점을 맞추는 구면 렌즈와는 반대로, 실린더 렌즈는 빛의 초점을 1차원으로 맞추는 데 사용됩니다. 레이저 용도의 경우 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있으며, 이러한 코팅 처리는 섬광(stray light)을 최소화하고 시스템의 출력량을 극대화해줍니다. 당사의 TECHSPEC® Imaging Grade PCX Cylinder Lenses는 디자인부터 제조 과정에 걸쳐 성능의 일관성을 보장할 수 있게 형태적 특성을 통제하도록 특화되어 있습니다. 주된 용도로는 레이저 다이오드의 빔을 타원형에서 원형으로 변경, 계측 시스템을 위한 light sheet 생성, 그리고 laser line을 표면 위로의 투영(projecting)이 있습니다.

참고: Negative focal length cylinder lenses는 당사 제품인 TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses를 참조하십시오.

Laser Optics

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Substrate:
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

제품정보

Dia. (mm)  Dimensions (mm)  EFL (mm)  Substrate   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.70 - 50.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - 75.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - 100.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - 50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
12.70 - 75.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
12.70 - 100.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
12.70 - 50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - 75.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - 100.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - 50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
12.70 - 75.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
12.70 - 100.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 50.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - 75.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - 100.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - 150.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - 50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 75.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 100.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 150.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - 75.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - 100.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - 150.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - 50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - 75.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - 100.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - 150.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 12.7 x 12.7 50.00 N-BK7 Uncoated
- 12.7 x 12.7 50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 12.7 x 12.7 50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 12.7 x 12.7 50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 25.4 x 25.4 25.00 N-BK7 Uncoated
- 25.4 x 25.4 50.00 N-BK7 Uncoated
- 25.4 x 25.4 75.00 N-BK7 Uncoated
- 25.4 x 25.4 25.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 25.4 x 25.4 50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 25.4 x 25.4 75.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 25.4 x 25.4 25.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 25.4 x 25.4 50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 25.4 x 25.4 75.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 25.4 x 25.4 25.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 25.4 x 25.4 50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 25.4 x 25.4 75.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요