제품이 장바구니에 추가됨

Buffered Fiber Optics

×

UV/VIS Optical Fibers

  • 높은 OH 함유량
  • 용융 실리카 소재의 코어
  • 계단형(SI형)
  • 다중모드 광섬유

VIS/NIR Optical Fibers

  • 낮은 OH 함유량
  • NIR Diode Laser에 적합
  • 용융 실리카 소재의 코어
  • 계단형 다중모드 광섬유

이 optical fibers는 플라스틱 광섬유를 적용할 수 없는 UV/VIS 및 VIS/NIR 스펙트럼 영역에 사용하기 적합하며, 용융 실리카 소재의 코어, 클래딩 및 보호 완충재로 구성됩니다. 50 - 600μm의 직경의 광섬유는 고온 및 고강도의 폴리이미드 완충제(polyimide buffer)를 특징으로 하는 반면, 1mm 광섬유는 나일론으로 완충 처리되어 훨씬 더 높은 보호 기능을 제공합니다.

참고: Fiber의 끝단은 연마(폴리싱) 처리가 되어 있지 않습니다.

공통 스펙

Note:
Fiber ends are not polished.
Acceptance Angle (°):
25.4
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Numerical Aperture NA:
0.22
Index of Refraction (nd) - Core:
1.457
Numerical Aperture (NA) Tolerance:
±0.02
Buffer Material:
Polyimide
Operating Temperature (°C):
-190 to +390

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length
50μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length
100μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length
100μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length
200μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length
200μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length
400μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length
400μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length
600μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length
50μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length
50μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length
100μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length
100μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length
200μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length
200μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length
400μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length
400μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length
600μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요