제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

C and T-Mount Motorized Shutters

C-mount Electrical Shutter, #87-208

C-mount Electrical Shutter, #87-208 On/Off Switch Controller, #87-325 T-Mount Electrical Shutter (#11-153)
×
  • Male/Female C- 및 T-Thread가 있어 통합이 간편함
  • TTL 입력을 통한 간편한 On/Off 동작
  • M6 및 1/4-20 Tapped Hole이 있어 포스트 장착 가능

C and T-Mount Motorized Shutters는 디텍터의 노출을 제어하거나 광 초퍼(optical chopper)로 사용하기 적합합니다. 셔터는 일반적으로 닫힌 상태에서의 위치에서 작동하며, 5VDC 신호가 입력될 때 개방됩니다. C and T-Mount Motorized Shutters는 기타 C 및 T-Mount 부품과 결합되도록 설계되었으며, M6 및 ¼-20 threaded hole을 가지고 있어 표준 metric 또는 English 브레드보드에 포스트를 장착할 수 있습니다. 셔텨의 개폐를 제어하려면, On/Off Controller (#87-325) 또는 TTL 입력을 사용하십시오.

참고: 셔터의 leaf는 손상을 입기 쉬우므로, 손으로 다루지 마십시오.

공통 스펙

Deactivation time (ms):
50
Function:
Shutter
Coil Resistance (Ω):
90 @ 25°C
Coil Resistance Tolerance (%):
±10
Operating Voltage (V):
4.5 V ~ 5.5 V DC
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20

제품정보

 Function   Aperture (mm)   Mount   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Shutter 30.0 T-Mount
Shutter 20.0 C-Mount

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program