TECHSPEC® C-Mounted Cube Beamsplitters는 시스템과의 결합이 용이한 제품으로서 표준형 기성 부품을 사용할 수 있습니다. 하우징 규격은 50mm H x 38mm W x 38mm D이며, 4개의 C-Mount (1" x 32 TPI) female threaded aperture를 보유합니다. 사용하지 않는 포트를 닫을 수 있도록 threaded aperture lid가 포함됩니다. 베이스의 중심부에는 포스트 장착을 위해 ¼-20 tapped hole이 있습니다.
제품정보
제품설명
C-Mounted Standard Cube Beamsplitter는 VIS 파장을 위해 설계된 코팅 및 MgF2 AR 코팅 처리한 면을 갖고 있습니다. C-Mounted Visible Non-Polarizing Cube Beamsplitter는 430 - 670nm 파장 범위용으로 설계되었으며, C-Mounted NIR Non-Polarizing Cube Beamsplitter는 720 - 1080nm 파장 범위용으로 설계되었습니다.
제품자료
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®