제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Calibration Grade Precision Aspheric Lenses

Calibration Grade Aspheric Lenses

×
  • 계측 데이터 전체 제공
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오류
  • 0.66 및 0.50 NA 렌즈

TECHSPEC® Calibration Grade Precision Aspheric Lenses는 높은 성능과 정확성을 제공하며 기성품으로 바로 구매가 가능한 비구면 렌즈입니다. 이 제품은 TECHSPEC® Precision Aspheric lenses보다 향상된 비구면 특성, 표면 품질, 센터링 사양을 특징으로 함에 따라 R&D 및 OEM과 같은 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 NA 값이 높아 저조도 감지 시스템을 개선하거나 컴팩트한 광경로가 필요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

공통 스펙

Centering (arcmin):
≤1
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Substrate:
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
330 - 2400
Conjugate Distance:
Infinite

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) NA  Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.00 18.75 0.66 Uncoated
25.00 25.00 0.50 Uncoated
50.00 37.50 0.66 Uncoated
50.00 50.00 0.50 Uncoated

제품설명

각각의 렌즈마다 시리얼 넘버 및 계측 데이터 전체 패키지가 함께 제공됩니다. 테스트 데이터 패키지에는 Taylor Hobson Talysurf Profilometer로 성능이 검증된 표면 프로파일과 구면 인터페로그램, 테스트로 검증된 직경 값, 중심 두께, 센트레이션이 포함됩니다. Calibration grade precision aspheric lenses의 맞춤 설계 버전, 코팅 요청, 대량 견적에 관한 문의는 당사 영업부로 연락 바랍니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program