제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Canopus® Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
  • 250nm - 10μm 파장 대역을 사용하는 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 어플리케이션에 적합한 고반사(HR) 코팅
  • 반사 배율 옵션: 2X - 5X
  • 열렌즈 효과를 줄이고 정렬 간소화가 적용된 일체형 설계
  • 특허받은 다이아몬드 선삭 기술로 제조

공통 스펙

Height (mm):
25.4
Width (mm):
38.10
Angle of Incidence (°):
0
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Entrance Aperture (mm):
4
Substrate:
Aluminum 6061-T6
Surface Quality:
40-20
 Wavelength Range (nm)   Expansion Power   Coating   Exit Aperture (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
250 - 700 2X Enhanced Aluminum (250-700nm) 8 #37-185 KRW 884,500 수량 6+ KRW 783,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
250 - 700 3X Enhanced Aluminum (250-700nm) 12 #37-186 KRW 884,500 수량 6+ KRW 783,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
250 - 700 5X Enhanced Aluminum (250-700nm) 20 #37-188 KRW 884,500 수량 6+ KRW 783,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
700 - 12000 2X Bare Gold 8 #37-189 KRW 942,500 수량 6+ KRW 833,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
700 - 12000 3X Bare Gold 12 #37-190 KRW 942,500 수량 6+ KRW 833,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
700 - 12000 5X Bare Gold 20 #37-192 KRW 942,500 수량 6+ KRW 833,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
400 - 12000 2X Protected Aluminum (400-12000nm) 8 #37-193 KRW 848,300 수량 6+ KRW 754,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
400 - 12000 3X Protected Aluminum (400-12000nm) 12 #37-194 KRW 848,300 수량 6+ KRW 754,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
400 - 12000 5X Protected Aluminum (400-12000nm) 20 #37-196 KRW 848,300 수량 6+ KRW 754,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
600 - 1050 2X Ultrafast-Enhanced Silver 8 #13-073 KRW 928,000 수량 6+ KRW 819,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
600 - 1050 3X Ultrafast-Enhanced Silver 12 #13-074 KRW 928,000 수량 6+ KRW 819,300   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
600 - 1050 5X Ultrafast-Enhanced Silver 20 #13-075 KRW 928,000 수량 6+ KRW 819,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

해당 제품은 광대역이나 아크로매틱 빔을 확장해야 하거나 다양한 광원이 필요한 어플리케이션에 적합합니다. 제품 전체가 반사형으로 설계되어 가변/자외선/극초단 광원 등의 여러 가지 레이저와 사용이 가능하면서도 혁신적인 설계가 접목되어 파면 왜곡은 최소화하면서 높은 정밀도를 보장합니다. 또한, 반사형 플랫, 나사 구멍, thru hole과 같은 설계 요소가 본체에 내장되어 있어 정렬, 마운팅, 레이저 어플리케이션과의 결합이 간편합니다. 이와 같은 일체형 설계는 온도 변화로 인한 영향을 받지 않아 성능과 안정성 역시 보장됩니다. 해당 제품의 배율 옵션으로는 2X, 3X, 5X가 있으며 코팅 옵션으로는 UV, VIS, IR 스펙트럼이 있습니다.

보다 합리적인 가격의 제품이 필요한 경우 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG Beam Expander를 고려할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Arcturus® HeNe Beam Expander를 고려할 수 있습니다. 회전식 광학 부품이 허용되는 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Vega® Laser Line Beam ExpanderTECHSPEC® Vega® Broadband Beam Expander를 고려할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 부품이 필요한 고정밀 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG Laser Line Beam Expander 혹은 TECHSPEC® Draconis® Broadband Beam Expander를 고려할 수 있습니다.

호환 가능한 광원

  • 자외선 레이저(엑시머, Nd:YAG 등)
  • 적외선 레이저(Nd:YAG, CO2, Quantum Cascade 등)
  • 극초단 레이저(Ti:Sapphire, 광섬유 등)
  • 가변 레이저(Ti:Sapphire, 색소, Quantum Cascade 등)

Fixed Laser Beam Expanders

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

가우시안 빔의 전파

Understanding Gaussian beam propagation is critical for understanding laser systems because many lasers are assumed to have Gaussian profiles.

바로 보기

How To Align a Monolithic Beam Expander

Monolithic Reflective Beam Expanders are ideal for applications requiring broadband or achromatic beam expansion.

바로 보기

Why should I choose a Reflective Beam Expander instead of a Refractive Beam Expander?

What lasers can I use with a TECHSPEC Monolithic Reflective Beam Expander (Mark I)?

What is the proper way to mount the TECHSPEC Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)?

What is the purpose of the flat cuts on the TECHSPEC Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark 1)?

How can I accurately align my laser to a TECHSPEC Monolithic Reflective Beam Expander?

What custom options are available for the TECHSPEC Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)?

How do I properly clean the mirror surfaces of the TECHSPEC Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)?

The wavefront specifications are given for a 1mm or smaller beam. What happens if I use a larger beam diameter?

Will the TECHSPEC Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I) work in reverse (to reduce the size of a beam)?

Can A Beam Expander be Used in Reverse?

Beam expanders can be used in reverse to decrease a laser beam's diameter, but divergence will be increased.

바로 보기

빔 익스팬더 선택 가이드

Not sure which beam expander will work best in your application? Check out EO's Beam Expander Selection Guide to easily compare each type at Edmund Optics.

바로 보기

빔 익스팬더 테스트

Shack-Hartmann wavefront sensors are used to test the transmitted wavefront error of laser beam expanders, predicting the real-world performance of the beam expander.

바로 보기

레이저 빔 익스팬더

Laser beam expanders are critical for reducing power density, minimizing beam diameter at a distance, and minimizing focused laser spot size.

바로 보기

Laser Optics Lab: Beam Expander Configurations & Designs

Laser beam expanders consist of transmissive configurations, with Galilean or Keplerian designs, and reflective configurations, which use a series of mirrors, similar to microscope designs.

바로 보기

I thought beam expanders increased a laser beam's size. How can that help me to get a smaller spot?

Beam Expander

Collimated Light

다이아몬드 정밀 선삭 가공(SPDT): EO의 Build-to-Print 제작 공법

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

바로 보기

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

바로 보기

Beam Diameter(빔의 직경)

Beam Divergence

Beam Width(빔의 너비)

Divergence(발산)

Gaussian Beam

Strehl Ratio

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Laser

Laser Damage Threshold

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.