에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser System은 컴팩트한 사이즈의 plug-and-play laser로서 단일 플랫폼으로 UV부터 NIR까지 폭넓은 파장 범위에서 사용할 수 있습니다. 각각의 laser는 두 가지 기술 중 한 가지를 이용하지만, Coherent 고유의 Optically Pumped Semiconductor Laser (OPSL) 또는 laser diode 기반의 OBIS LX/LS Laser System은 패키지에 동일한 빔 매개변수를 사용해 필요에 따라 대체 파장으로 바로 전환할 수 있습니다. 모든 laser에는 USB, RS-485, 그리고 full I/O 인터페이스가 포함되어 있습니다. 위쪽 덮개에는 여러 가지 색상의 LED가 내장되어 있어 laser 상태를 한 눈에 알려줍니다.
참고: 작동을 위해서는 power supply(별도 판매)가 필요합니다. CDRH 인증 시스템에는 OBIS remote가 필요합니다. OBIS heat sink를 구입해 사용할 것을 권장합니다.
Wavelength (nm) | Output Power (mW) | Output Type | Beam Diameter (mm) | RMS Noise | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.00 | 16 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-453 | KRW 10,570,500 견적 요청 |
|
||
375.00 | 16 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) |
#87-453-RCD-05P
재인증 제품
|
KRW 8,990,000 견적 요청 |
|
||
375.00 | 50 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-454 | KRW 12,158,300 견적 요청 |
|
||
405.00 | 50 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-455 | KRW 6,807,800 견적 요청 |
|
||
405.00 | 100 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-456 | KRW 7,467,500 견적 요청 |
|
||
405.00 | 140 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-336 | KRW 8,845,000 견적 요청 |
|
||
405.00 | 200 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #88-022 | KRW 12,325,000 견적 요청 |
|
||
405.00 | 250 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-337 | KRW 13,369,000 견적 요청 |
|
||
422.00 | 100 | Free Space | 0.9 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-338 | KRW 12,158,300 견적 요청 |
|
||
445.00 | 75 | Free Space | 0.6 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-457 | KRW 9,555,500 견적 요청 |
|
||
458.00 | 75 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-339 | KRW 10,280,500 견적 요청 |
|
||
473.00 | 75 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-458 | KRW 10,280,500 견적 요청 |
|
||
488.00 | 20 | Free Space | 0.7 | 0.25% (20Hz to 20MHz) | #87-459 | KRW 8,105,500 견적 요청 |
|
||
488.00 | 50 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-460 | KRW 9,280,000 견적 요청 |
|
||
488.00 | 60 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #88-023 | KRW 9,570,000 견적 요청 |
|
||
488.00 | 80 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #88-024 | KRW 10,875,000 견적 요청 |
|
||
488.00 | 100 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #88-025 | KRW 11,527,500 견적 요청 |
|
||
488.00 | 150 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-340 | KRW 11,745,000 견적 요청 |
|
||
488.00 | 150 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-461 | KRW 11,890,000 견적 요청 |
|
||
505.00 | 50 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-341 | KRW 10,280,500 견적 요청 |
|
||
514.00 | 20 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-462 | KRW 8,395,500 견적 요청 |
|
||
514.00 | 40 | Free Space | 0.6 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-342 | KRW 5,647,800 견적 요청 |
|
||
520.00 | 40 | Free Space | 0.6 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-343 | KRW 5,647,800 견적 요청 |
|
||
532.00 | 20 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #33-350 | KRW 7,308,000 견적 요청 |
|
||
532.00 | 50 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-344 | KRW 8,845,000 견적 요청 |
|
||
532.00 | 80 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-346 | KRW 10,585,000 견적 요청 |
|
||
532.00 | 100 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-347 | KRW 12,325,000 견적 요청 |
|
||
532.00 | 150 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-348 | KRW 13,630,000 견적 요청 |
|
||
552.00 | 20 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #87-463 | KRW 8,830,500 견적 요청 |
|
||
552.00 | 60 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-349 | KRW 10,222,500 견적 요청 |
|
||
552.00 | 80 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-350 | KRW 13,195,000 견적 요청 |
|
||
552.00 | 100 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-351 | KRW 14,137,500 견적 요청 |
|
||
552.00 | 150 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-352 | KRW 16,240,000 견적 요청 |
|
||
561.00 | 20 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #88-026 | KRW 8,830,500 견적 요청 |
|
||
561.00 | 50 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #88-027 | KRW 9,932,500 견적 요청 |
|
||
561.00 | 80 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-353 | KRW 13,267,500 견적 요청 |
|
||
561.00 | 100 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #34-232 | KRW 14,137,500 견적 요청 |
|
||
561.00 | 150 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-354 | KRW 16,240,000 견적 요청 |
|
||
594.00 | 20 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-355 | KRW 9,729,500 견적 요청 |
|
||
594.00 | 60 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #12-356 | KRW 11,759,500 견적 요청 |
|
||
594.00 | 100 | Free Space | 0.7 | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) | #34-233 | KRW 16,240,000 견적 요청 |
|
||
637.00 | 140 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-464 | KRW 4,342,800 견적 요청 |
|
||
640.00 | 40 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-465 | KRW 2,972,500 견적 요청 |
|
||
640.00 | 100 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-466 | KRW 3,617,800 견적 요청 |
|
||
647.00 | 120 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-467 | KRW 4,922,800 견적 요청 |
|
||
660.00 | 100 | Free Space | 0.9 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-468 | KRW 2,312,800 견적 요청 |
|
||
685.00 | 40 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-469 | KRW 2,972,500 견적 요청 |
|
||
730.00 | 30 | Free Space | 0.8 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-470 | KRW 5,075,000 견적 요청 |
|
||
785.00 | 100 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #87-471 | KRW 2,747,800 견적 요청 |
|
||
808.00 | 150 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-357 | KRW 4,922,800 견적 요청 |
|
||
980.00 | 100 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-358 | KRW 3,770,000 견적 요청 |
|
||
980.00 | 150 | Free Space | 0.7 | ≤0.05% (20Hz to 20MHz) | #12-359 | KRW 4,922,800 견적 요청 |
|
사용 가능한 power supply 옵션은 3가지이지만 필요한 것은 한 개뿐입니다. #87-472 (CDRH 미인증)에는 전원 코드가 있는 power supply가 포함되어 있습니다. #87-473 (CDRH 인증)에는 1m laser-to-remote 케이블, 그리고 전원 케이블이 있는 power supply가 포함되어 있습니다. #87-475 (CDRH 인증)에는 6개의 laser scientific remote, 내장형 power supply, 그리고 전원 코드가 있는 6개의 1m laser-to-remote 케이블이 포함되어 있습니다.
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser System은 환경 모니터링, 검사, machine vision을 포함한 광범위한 OEM 또는 과학 연구 용도 또는 생명 과학에서 flow cytometry, microscopy, DNA sequencing 또는 약물 전달 과정의 염료 및 단백질 fluorescence excitation을 위해 사용하도록 고안되었습니다. 이 laser는 노이즈가 아주 낮고 뛰어난 광학 성능을 보장하는 스마트 회로, 그리고 laser head에 결합된 초소형 컨트롤러를 특징으로 합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
3m OBIS Laser-to-Remote Cable | #11-504 | KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 | #33-351 | KRW 4,342,800 견적 요청 |
|
||
Cage OBIS™ Beam Combining Kit | #37-330 | KRW 2,131,500 견적 요청 |
|
||
OBIS DC Power Supply 및 전원 코드 (비 CDRH) | #87-472 | KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
Heat Sink for OBIS™ Laser | #34-249 | KRW 316,100 견적 요청 |
|
||
OBIS Remote - DC Power Supply 및 전원 코드(CDRH) 포함 | #87-473 | KRW 862,800 견적 요청 |
|
||
OBIS 6 Laser Scientific Remote - Power Supply (CDRH) 포함 | #87-475 | KRW 3,327,800 견적 요청 |
|
||
OBIS Heat Sink - 냉각팬 내장 | #87-474 | KRW 572,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)