제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Thermopile Power Sensors

Coherent® 상세 정보 보기
×
  • 손상에 대한 뛰어난 내성
  • 광범위한 동적 영역
  • ISO 17025 인증 획득

공통 스펙

Maximum Incident Energy Density (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
Type of Sensor:
Thermopile
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
6

제품정보

 Power Range   Active Area Diameter (mm)   Model Number   Computer Interface   Type   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
10mW - 10W 19 PM10-19C
Coherent Part Number: 1168344
USB Meterless 190 - 11000 #12-409 KRW 2,407,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
10mW - 30W 19 PM30
Coherent Part Number: 1174257
USB Meterless 190 - 11000 #12-410 KRW 2,805,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
10mW - 10W 19 PM10
Coherent Part Number: 1097901
DB25 Meter required 190 - 11000 #59-981 KRW 1,638,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
100mW - 30W 19 PM30
Coherent Part Number: 1098314
DB25 Meter required 190 - 11000 #12-404 KRW 2,051,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
100mW - 30W 19 PM30X
Coherent Part Number: 1098498
DB25 Meterless 150 - 1000 #12-406 KRW 2,247,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
300mW - 150W 50 PM150-50C
Coherent Part Number: 1168348
USB Meterless 190 - 11000 #88-414 KRW 2,762,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

제품설명

Coherent® Thermopile Power Sensors는 continuous wave laser 혹은 pulsed laser energy의 평균 파워값을 측정하는 데 적합한 제품입니다. Thermopile sensor는 입사된 레이저 방사선을 흡수하고 열로 전환한 뒤 방열판으로 전달함으로써 작동됩니다. 흡수체와 방열판 사이의 온도 차는 thermocouple junction에 의해 전기 신호로 변환됩니다. 반도체 센서와 달리 thermopile sensor는 포화(saturation)하지 않습니다. 이외에도 반도체 센서와 다른 thermopile sensor의 특징으로는 높은 파워 역량과 평평한 스펙트럼 반응이 있습니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program