제품이 장바구니에 추가됨

Colored Glass Diffusers

Colored Glass Diffusers

×
  • 색을 입힌 유리 글래스 기판
  • 120-Grit으로 샌드블래스트 처리된 표면
  • 적색, 청색, 녹색 옵션

공통 스펙

Diameter (mm):
25.40 ±0.38
Grit:
120
Thickness (mm):
3.00 (nominal)
Coating:
Uncoated
Substrate:
Colored Glass

제품정보

Dia. (mm)  Grit   Thickness (mm)   Color   Wavelength   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.40 120 3.00 Red VIS-NIR
25.40 120 3.00 Blue-Violet UV-VIS

제품설명

Colored Glass Diffusers는 확산형 유색 조명이 필요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. 이 디퓨저는 빛이 산란되는 확산형 표면을 생성하기 위해 한 면이 120-grit 샌드블래스트 처리된 컬러 글래스 필터 기판을 특징으로 합니다. 각각의 디퓨저는 컬러 글래스 필터 기판과 동일한 투과 대역 및 차단 대역을 가지고 있습니다. Colored Glass Diffusers는 광학 셋업 시 여러 개의 LED를 사용하는 것과 달리 단일 백색광을 사용해 디퓨저를 교환할 수 있는 유용성을 제공하기 때문에 각기 다른 파장에서 확산형 유색 조명을 생성할 수 있습니다. 맞춤형 컬러 글래스 필터 기판이나 맞춤형 크기로 제작된 Colored Glass Diffuser가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program