Compact LED Area Lights는 machine vision, biomedical, fluorescence 및 strobing 용도에 필요한 high-power illumination을 제공합니다. 각 LED 모듈에는 29mm 지름의 원에 4개의 M3 mounting holes이 있습니다. universal power supply에는 90 - 245V AC 전원이 입력되며 미국, 유럽 및 영국용 clip-on adapters와 함께 배송됩니다. DIN rail을 장착할 수 있는 DC current controller를 통해 potentiometer를 사용하거나 0 - 5V analog control input을 공급함으로써 LED intensity를 수동 조절할 수 있습니다. DC current controller는 24V에서 최대 400mA를 공급하도록 설계되어 있습니다.
참고: #59-433 작동을 위해서는 Universal Power Supply가 필요합니다. #59-371 UV area lights용으로 사용하려면 DC Current Controller가 필요합니다. 성능 유지와 제품 수명 최적화를 위해 #63-342 Area and Spot Light Heat Sink 사용을 권장합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®