제품이 장바구니에 추가됨

Compact LED Ring Lights

×
  • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
  • 탁월한 균일성
  • 100,000 시간의 제품 수명
  • Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함

Compact LED Ring Lights는 machine vision, biomedical, fluorescence 및 strobing 용도에 필요한 high-power illumination을 제공합니다. 각 LED 모듈에는 29mm 지름의 원에 4개의 M3 mounting holes이 있습니다. universal power supply에는 90 - 245V AC 전원이 입력되며 미국, 유럽 및 영국용 clip-on adapters와 함께 배송됩니다. DIN rail을 장착할 수 있는 DC current controller를 통해 potentiometer를 사용하거나 0 - 5V analog control input을 공급함으로써 LED intensity를 수동 조절할 수 있습니다. DC current controller는 24V에서 최대 400mA를 공급하도록 설계되어 있습니다.

참고: #59-433 작동을 위해서는 Universal Power Supply가 필요합니다. 성능 유지와 제품 수명 최적화를 위해 #63-343 Ring Light Heat Sink 사용을 권장합니다.

공통 스펙

LED Lifetime (hours):
100,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Strobed or Constant
Height (mm):
17.00
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433
Mounting Threads:
(4) M3

제품정보

 Color   Wavelength (nm)  Dia. (mm)  Illumination Mode   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Red 630.00 70.80 Strobed or Constant
White - 74.20 Strobed or Constant

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
LED Ring Light Heat Sink #63-343 재고정리 KRW 111,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program