제품이 장바구니에 추가됨

Compact Rotary Stages

×
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out

Compact miniature 스테이지는 낮은 마찰의 회전 움직임을 보이며 일반적인 조절과 미세 조절 두 가지를 제공합니다. 따라서 빠른 360도 회전이 가능하며 또 원하는 위치에서 미세한 각도 조절도 가능합니다. 내장된 각도 볼 베어링 시스템, 위치 고정, 마운팅용 구멍이 난 2인치나 2.62인치 지름 스테이지와 정확한 위치 측정을 위한 six minute vernier가 포함되어 있습니다. 다축 linear-rotary 혼합을 위해 선형 translation 스테이지와 결합 가능합니다.

공통 스펙

Construction:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Travel (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Increments (arcmin):
12
Load Capacity, Normal (lbs):
10
Load Capacity, Vertical (lbs):
4
Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Type of Drive:
Tangent Arm

제품정보

 Stage Size (inches)   Type   Table Diameter (inches)   Travel (°)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.75 x 1.75 English 2 ±5 (Fine), 360 (Coarse)
2.62 x 2.62 English 2.62 ±5 (Fine), 360 (Coarse)

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program