제품이 장바구니에 추가됨

Convex Spherical Mirrors

×
  • 다양한 지름 및 Focal Lengths 이용 가능
  • Enhanced Aluminum 및 Protected Gold 코팅
  • 이미징 시스템용으로 아주 적합

Convex Spherical Mirrors는 polished plano second surface 및 convex first surface를 특징으로 합니다. 이미징 시스템의 field of view를 넓히는 데 주로 사용되는 convex mirrors는 virtual, upright image를 생성합니다. 상대적으로 긴 focal lengths가 distortion을 줄여 주는 데 비해, 짧은 focal lengths는 fields of view를 넓혀 줍니다. Enhanced Aluminum coating은 VIS 스펙트럼에서의 용도에 매우 적합한 반면 Protected Gold는 NIR, MWIR 및 LWIR 스펙트럼에 걸쳐 탁월한 반사율을 제공합니다.

공통 스펙

Clear Aperture (%):
90
Coating Type:
Metal
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40

제품정보

Dia. (mm) FL (mm)  Coating   Coating Specification   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.00 -6.10 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
12.00 -7.75 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
12.00 -12.40 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
12.00 -15.50 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
12.00 -25.80 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
25.00 -7.75 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
25.00 -15.50 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
25.00 -25.80 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
50.00 -25.80 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
50.00 -45.20 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
50.00 -51.70 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
50.00 -129.20 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm 450 - 650
12.00 -6.10 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
12.00 -7.75 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
12.00 -12.40 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
12.00 -15.50 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
12.00 -25.80 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
25.00 -7.75 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
25.00 -15.50 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
25.00 -25.80 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
50.00 -25.80 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
50.00 -45.20 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
50.00 -51.70 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
50.00 -129.20 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
700 - 10000
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program