TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Crossed-Roller Bearing Piezo Tunable Linear Stages
×
미세 조정을 위해 별도의 피에조 액추에이터를 갖춘 마이크로미터
영국식 혹은 미터식 표준을 준수하는 홀 패턴이 적용된 40mm x 40mm 및 70mm x 70mm 제품 보유
X-Y 혹은 X-Y-Z 구성으로 쉽게 조립 가능
해당 제품은 분해능이 20nm이면서 정밀 포지셔닝에 적합한 내장형 피에조 액추에이터를 갖춘 Standard-Top Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stage가 장착되어 있습니다. 크로스 롤러 베어링 가이드 시스템은 높은 수준의 정밀도, 강도 및 허용 하중을 갖는 동시에 피에조의 움직임이 정밀 포지셔닝을 가능하게 합니다. 피에조 컨트롤러는 액추에이터의 움직임을 제어하는 인덱스 전압 제어 노브와 액추에이터를 제자리에 고정하는 조절식 잠금 장치가 있어 연결과 사용이 간편합니다. 해당 제품은 반도체 검사, DNA 염기서열 분석기, 의료 진단 등 여러 나노 포지셔닝 어플리케이션에 적합합니다. 영국식 표준의 ¼-20 TPI 홀 패턴이나 M6 센터 마운팅 홀이 있는 미터법 표준의 홀 패턴이 적용되므로 다른 TECHSPEC® Manual Translation Stage와 결합하여 다양한 구성으로 다축 설계가 가능합니다.
제품정보
제품설명
TECHSPEC® Z-Axis Bracket을 트랜스레이션 스테이지와 사용하면 자체 X-Y-Z 다축 포지셔닝 시스템을 구성할 수 있습니다. TECHSPEC® Bottom Adapter Plate로 표준 브레드보드에 40mm 스테이지를 쉽고 편리하게 장착할 수 있습니다. 브레드보드에 바로 장착할 수 있는 70mm 트랜스레이션 스테이지의 경우 어댑터 플레이트가 필요하지 않습니다. 피에조 액추에이터와 사용하려면 컨트롤러와 전원 공급 장치가 필요합니다.
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®