에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Digital Fiber Coupled LEDs provide high radiant power with a spectrally stable output in a compact, easy to use form factor. Featuring an integrated driver and controller, a range of LED parameters can be controlled including output power, delays, triggers, pulse duration, as well as pulse width modulation (PWM) frequency and duty cycle utilizing the intuitive software interface. Designed with passive thermal management, these LEDs offer a long operating lifetime without the need for noisy fans that consume additional energy, and without the need for lamp replacement. Digital Fiber Coupled LEDs are ideal for use in life science and medical applications such as spectroscopy, optogenetics, fluorescence excitation, photodynamic therapy (PDT), and UV-based chemical and biological analysis. A user-friendly GUI is available for download that allows for computer control and integration into a range of programming languages including LabVIEW, MATLAB, and Python through serial communication.
Note: For maximum power output, it is recommended to use fiber patch cords with larger core diameters and high numerical apertures (NA) to optimize input coupling.
Wavelength (nm) | Output Power (mW) | Connector | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275.00 | 3 | SMA |
#70-896
신제품
|
KRW 2,102,500 견적 요청 |
|
||
280.00 | 3 | SMA |
#70-897
신제품
|
KRW 2,102,500 견적 요청 |
|
||
365.00 | 290 | SMA |
#70-898
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
395.00 | 350 | SMA |
#70-899
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
405.00 | 360 | SMA |
#70-900
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
455.00 | 320 | SMA |
#70-901
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
475.00 | 210 | SMA |
#70-902
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
490.00 | 140 | SMA |
#70-903
신제품
|
KRW 1,957,500 견적 요청 |
|
||
530.00 | 100 | SMA |
#70-904
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
550.00 | 200 | SMA |
#70-905
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
595.00 | 100 | SMA |
#70-906
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
630.00 | 130 | SMA |
#70-907
신제품
|
KRW 1,798,000 견적 요청 |
|
||
680.00 | 130 | SMA |
#70-908
신제품
|
KRW 1,957,500 견적 요청 |
|
||
750.00 | 90 | SMA |
#70-909
신제품
|
KRW 1,957,500 견적 요청 |
|
||
810.00 | 140 | SMA |
#70-910
신제품
|
KRW 1,957,500 견적 요청 |
|
||
850.00 | 130 | SMA |
#70-911
신제품
|
KRW 1,957,500 견적 요청 |
|
||
940.00 | 120 | SMA |
#70-912
신제품
|
KRW 1,957,500 견적 요청 |
|
||
- | 20 | SMA |
#70-913
신제품
|
KRW 2,102,500 견적 요청 |
|
||
- | 220 | SMA |
#70-914
신제품
|
KRW 1,957,500 견적 요청 |
|
||
- | 140 | SMA |
#70-915
신제품
|
KRW 1,957,500 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
0.63 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector |
#70-916
신제품
|
KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
0.58 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector |
#70-917
신제품
|
KRW 232,000 견적 요청 |
|
||
0.50 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector |
#70-918
신제품
|
KRW 478,500 견적 요청 |
|
||
0.22 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector |
#70-919
신제품
|
KRW 507,500 견적 요청 |
|
||
Collimator Lens Diameter 12.5 mm, Molded glass NA 0.63 w/ SMA Connector |
#70-920
신제품
|
KRW 333,500 견적 요청 |
|
||
Collimator Lens Diameter 30 mm, Molded glass NA 0.63 w/ SMA Connector |
#70-921
신제품
|
KRW 536,500 견적 요청 |
|
||
DIN Rail Mount Kit |
#70-922
신제품
|
KRW 79,800 견적 요청 |
|
||
Right-Angle Flange Mount Pair |
#70-923
신제품
|
KRW 79,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)