에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 4:1 줌module은 배율과 작동 거리를 변화 시키면서 줌 렌즈의 디자인을 쉽게 합니다. 배율은 2개의 12.5mm 직경의 achromatic 렌즈(비포함)를 추가해 조절할 수 있습니다. 앞면과 뒷면에 있는 C-mount를 이용하여 C-mount 카메라들과 다른 부품들의 추가가 쉽습니다. 옵션인 ring light guide(#54-175)는 튜브의 앞에 설치 가능합니다. 보전장치로 12.5mm 직경, 3mm 두께의 필터들은 렌즈 앞에 설치 할 수 있게 합니다.
배율은 선택된 achromatic lens의 초점 거리에 의해 결정됩니다 (F1는 물체에서 가깝고 F2는 카메라와 가까움). 전체 렌즈의 Primary 배율 범위는 (2F2/F1) 에서 (0.5F2/F1)입니다. 작동 거리는Lens1의 BFL에 의하여 결정됩니다. 이미지 거리는Lens2 (참조: CCD센서와 C-Mount카메라 끝의 거리는 17.5mm입니다)의 BFL로 결정됩니다. 카메라와 Lens2 사이 튜브길이는 C-mount튜브와 초점 어셈블리로 이루어집니다. 필요한 전체 튜브 길이는Lens2의 BFL에Lens2의 테두리 두께를 더하고 21.42mm를 뺀것과 같습니다 (이것은 대략적인 것으로 렌즈의 sag 무시). Achromatic 렌즈의 더 날카로운 곡선이 줌module을 향하게 합니다. 추가로, 포함된 보전장치 링으로Lens1앞에 12.5mm 직경 필터를 놓을 수 있습니다.
용도: 다양한 배율과 작동거리로 검수, 측정과 원형 용도에 적합.
Mounting: C-mount 링 클램프(52-930)는¼-20 표준 마운팅을 위해 C-mount 확장 튜브에 부착됩니다. ¼-20 Threaded Coarse 와 Fine Movement (#54-794)는 작동 거리의 미세한 조절에 추천합니다.
조명: Ring Light(#54-175)에 추천합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)