제품이 장바구니에 추가됨

Dual-Wavelength Quartz Waveplates

×
  • 고조파 분리 시 λ/4와 λ/2의 위상 지연을 가짐
  • Nd:YAG, Yb:YAG 및 Ti:Sapphire 레이저에 적합한 설계
  • 다중 차수(multiple order) 설계

해당 제품은 고품질 수정 결정체 소재인 석영 기판을 사용했으며 제1파장에서의 위상 지연은 λ/4, 제2파장에서의 위상 지연은 λ/2입니다. 설계 파장으로는 Nd:YAG(532nm, 1064nm), Yb:YAG(515nm, 1030nm), Ti:Sapphire(400nm, 800nm)가 있으며 높은 수치의 레이저 손상 임계값(LDT)과 무반사(AR) 코팅 덕분에 고출력 레이저 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 또한, 유효 구경이 18mm이면서 블랙 아노다이징 처리가 된 25.4mm의 알루미늄 링에 장착된 구조를 적용하였습니다. 해당 제품은 편광 제어를 통해 이중 파장 레이저 광원 혹은 SHG(Second-Harmonic Generation) 레이저 파장 분리 시 변환 효율을 향상시키는 목적에 적합합니다.

공통 스펙

Clear Aperture CA (mm):
18.0
Diameter (mm):
25.40 +0/-0.2
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.2
Parallelism (arcsec):
<30
Substrate:
Crystalline Quartz
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Damage Threshold, By Design:
>5 J/cm2 @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz
Retardance Order:
Multiple order
Mount Thickness (mm):
6 ±0.2

제품정보

Dia. (mm) CA (mm) DWL (nm)  Retardance   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.40 18.0 532, 1064 λ/4 @ 532, λ/2 @ 1064
25.40 18.0 532, 1064 λ/2 @ 532, λ/4 @ 1064
25.40 18.0 515, 1030 λ/2 @ 515, λ/4 @ 1030
25.40 18.0 515, 1030 λ/4 @ 515, λ/2 @ 1030
25.40 18.0 400, 800 λ/2 @ 400, λ/4 @ 800
25.40 18.0 400, 800 λ/4 @ 400, λ/2 @ 800

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program