제품이 장바구니에 추가됨

DUV Photodiodes

DUV Photodiodes

×
  • 탁월한 UV Sensitivity
  • 높은 Shunt Resistance
  • 낮은 Capacitance (정전 용량)

공통 스펙

Operating Temperature (°C):
-20 to +60
Responsivity @ 633nm (A/W):
0.34
Responsivity @ 200nm (A/W):
0.12
Maximum Reverse Voltage (V):
5.00
 Active Area (mm2  Size of Active Area (mm)   Connector   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.7 2.4 x 2.4 TO-5 #84-981 KRW 123,300 수량 5+ KRW 108,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
13.0 3.6 x 3.6 TO-5 #84-983 KRW 137,800 수량 5+ KRW 121,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
34.0 5.8 x 5.8 TO-8 #84-984 KRW 159,500 수량 5+ KRW 142,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
5.7 2.4 x 2.4 Ceramic #84-982 KRW 137,800 수량 5+ KRW 121,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
34.0 5.8 x 5.8 Ceramic #84-985 KRW 174,000 수량 5+ KRW 155,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
100.0 10.0 x 10.0 Ceramic #84-986 KRW 304,500 수량 5+ KRW 270,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
5.7 2.4 x 2.4 TO-5 #84-596 KRW 145,000 수량 5+ KRW 128,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
34.0 5.8 x 5.8 TO-8 #84-599 KRW 175,500 수량 5+ KRW 155,700   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

DUV Photodiode는 UV spectrophotometry, 그리고 분석 및 의료 장비를 포함한 광범위한 용도에 아주 적합합니다. DUV Photodiode는 200 – 400nm 범위에서의 반응성 개선, 그리고 190nm까지의 sensitivity 확장을 위해 설계되었습니다. DUV Photodiode는 quartz window와 금속 또는 세라믹 하우징을 특징으로 합니다. NIR 성능을 줄인 모델도 이용이 가능합니다.

Filter

How do I use your silicon detectors?

Amplifiers(증폭기)

Breakdown Voltage (BDV)

Capacitance(정전 용량)

Dark Current(암전류)

Detectivity(검출능)

Fall Time

Noise Equivalent Power (NEP)

Photodiode

Photosensitivity

Photovoltaic Effect

Quantum Efficiency (QE, 양자효율)

Responsivity

RMS Noise

Shunt Resistance

Silicon Detector

Spectral Response

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

cceptance Angle(수광각)

Basic Principles of Silicon Detectors

Silicon Detectors are used to transform light energy into an electrical current. Find out more about the different operation modes and terms at Edmund Optics.

바로 보기

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Dynamic Range

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program