제품이 장바구니에 추가됨

Edmund Optics® Laser Power and Energy Meters

#89-306

#89-306 Deluxe Power Meter #89-305 USB Power Meter #89-307
×

에드몬드 옵틱스의 Laser Power and Energy Meters는 사용자의 다양한 요건에 맞춰 여러 가지 모델로 공급됩니다. Deluxe Laser Power Meter는 열전기파일(thermopile​) 및 광학 검출기와 사용하도록 설계되었습니다. 76 x 57mm 대형 디스플레이를​ 갖춘 이 Deluxe 모델은 저전력 인체공학적 설계를 특징으로 하기 때문에 AA 배터리 4개 만으로도 670시간을 사용할 수 있으며, 하나의 버튼으로 모든 기능을 작동시킬 수 있습니다. USB Laser Power Meter 또한 열전기파일 및 광학 검출기와 사용하도록 설계되었으며, 제품에 포함된 소프트웨어와 포트로 전원이 공급되는 USB 인터페이스를 사용해 PC에 직접 연결할 수 있습니다.

참고: 전 유형의 제품 설명서는 웹사이트에서 다운로드받을 수 있습니다.

공통 스펙

Units:
W and dBm
Type of Sensor:

제품정보

 Note   Type   Computer Interface   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
EO Deluxe Power Meter Average Power None
EO USB Power/Energy Meter Average Power, Single Shot Energy USB 2.0
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program