제품이 장바구니에 추가됨

English and Metric Magnetic Bases

×
  • English 와 metric 버전가능
  • 마운팅 부품 포함

정상적인 magnetic 베이스의 향상된 버전으로, 이 모델은 English나 metric 마운팅 구멍이 가능한 black anodized 알루미늄으로 된 부품 마운팅 plate가 포함되어있습니다. 베이스에는 자기력을 이용한 전원 스위치가 있어 쉽게 움직이고 고정시킬 수 있습니다. 자석은 아래나 윗면으로 마운트 됩니다.

공통 스펙

Weight (kg):
1.1
Construction:
Black Anodized Aluminum Plates
Magnetic Force (N):
588.00

제품정보

 Type   Length (inches)   Length (mm)   Magnetic Force (N)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
English 3.0 - 588.00
Metric - 76.00 588.00

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요