제품이 장바구니에 추가됨

EO Machine Vision Stage Micrometers

EO Machine Vision Stage Micrometer

×
  • NIST Traceable Certificate of Accuracy 포함
  • 비전 시스템의 빠른 교정에 적합
  • 튼튼한 저장 케이스 포함

공통 스펙

Coating:
First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm
Substrate:
Float Glass
Line Width (mm):
0.125
Scale Length (mm):
300.00
Dimensions (mm):
50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
Surface Quality:
40-20 Over Pattern Area
Dimensional Tolerance (mm):
±1.27
Line Width Tolerance (mm):
±0.003
Accuracy (mm):
±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
300mm, 1mm steps, Machine Vision Micrometer #58-292 KRW 1,700,900 수량 5+ KRW 1,616,600   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
300mm, 2mm steps, Machine Vision Micrometer #58-293 KRW 1,653,000 수량 5+ KRW 1,571,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
300mm, 5mm steps, Machine Vision Micrometer #58-294 KRW 1,603,700 수량 5+ KRW 1,524,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

EO Machine Vision Micrometer는 다양한 머신 비전 시스템의 교정에 적합합니다. 출력이 모니터에 직접 가거나 이미지 분석 소프트웨어가 사용되더라도 빠른 정밀한 측정의 보장을 제공합니다. 전체 300mm 길이에 정밀한 눈금을 보유하는 이 micrometer는 큰 시야와 광범위한 해상도를 위해 적합합니다. 선 패턴은 보증된 정확도와 반복에도 tolerance를 유지합니다. 중간과 낮은 파워 비디오 렌즈 측정 시스템에 적합한 도구입니다. 더 높은 파워는 Multi-Function Calibration Target을 사용하시기 바랍니다.

Filter

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

바로 보기

What is a video micrometer?

What is the cycle length of a Metric Ronchi Ruling?

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

바로 보기

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

바로 보기

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Testing 및 Targets

Discover the different types of testing targets and their ideal applications, advantages, limitations, equations, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Choosing the Correct Test Target

Do you have a question about test targets? Find out how to choose the correct test target for your system along with application examples at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.8: Depth of Field에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2: 계측 정확성 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program