Telecentricity는 이미지 시스템에 주워지는 perspective error의 양을 측정하기 위한 매우 유용한 도구입니다. Telecentricity의 정도 결정은 사용자가 이미지 시스템의 최대 측정 정확도를 계산할 수 있게 허용합니다. 타깃은 telecentric과 non-telecentric 렌즈의 telecentricity 정도를 교정하는데 사용 가능합니다. Keystoning은 타깃을 통해 보이게 되며 소프트웨어로 측정 가능합니다. 렌즈는 0.08X MVO Telecentric 렌즈 (#56-948)부터 5X Mitutoyo Telecentric 대물렌즈 (#56-986)까지와 그 사이의 High Resolution Double Gauss 렌즈, VZM™ Zoom 렌즈와 MVO MMS interchangeable 렌즈들을 포함한 많은 렌즈들을 이 타깃과 사용하여 교정이나 비교 가능합니다.
제품정보
제품설명
Patterns
Low Magnification (2 Alternating Frequencies):
3 Lines, 2mm Thickness on 3mm Centers
4 Lines, 0.1mm Thickness on 2mm Centers
Mid Magnification: 20 Lines, 0.1mm Thickness on 0.5mm Centers
High Magnification: 40 Lines, 0.1mm Thickness on 0.25mm Centers
제품자료
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®