해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GeniCam 및 USB3 Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. S-마운트나 C/CS-마운트가 포함된 보드 레벨 혹은 하우징 제품을 제공합니다. C/CS-마운트 구성에는 C-마운트 렌즈와 CS-마운트 렌즈 사이를 쉽게 조정할 수 있는 5mm 스페이서가 함께 제공됩니다. 해당 제품은 소형 기기 어플리케이션이나 의료 기술, 로봇 및 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 컴팩트한 설계가 적용된 XLE 버전은 임베디드 시스템에 통합하는 데 적합하고 LE 버전은 소형 기기 프로젝트에 적합합니다.
제품정보
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®