Bandpass interference filter는 광범위하게 생명 공학, 생명 의학 및 분석 화학 용도에서 선택적으로 좁은 영역의 파장대만 투과시키고 다른 모든 영역은 차단시키는 데 사용됩니다. 실험 등급의 Bandpass Interference Filter는 다양한bandpass 범위에서 사용 가능하며 지름 11.8mm에서 24.15mm까지 마운트되지 않은 옵션을 제공합니다.
참고: 실험 등급의 광학 제품에 관한 사양은 명시된 내용보다 10% 정도 변동이 있을 수 있습니다. 또한, 제공된 것 외에 추가적인 자료는 없습니다,
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Minimum Transmission (%) | Blocking Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 | 400.00 | 10.00 | 25 | 200 - 1200 |
#28-404
재고정리
|
KRW 30,100 견적 요청 |
|
||
11.80 | 455.00 | 10.00 | 40 | 200 - 1200 |
#28-422
재고정리
|
KRW 30,100 견적 요청 |
|
||
11.80 | 676.00 | 10.00 | 50 | 200 - 1200 |
#28-484
재고정리
|
KRW 30,100 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)