3MHz 및 120MHz의 Bandwidth와 1310 – 1550nm 파장 범위용으로 설계됨
바이오 메디컬, 공업 또는 통신용 광 센서 시스템용으로 적합
Fiber-Coupled Optical Receiver Module은 biomedical optical sensor system 또는 공업 및 통신용 감지 용도로 사용하기에 아주 적합합니다. Fiber-Coupled Optical Receiver Module은 높은 Sensitivity 및 Overload Power와 넓은 Dynamic Range를 특징으로 합니다. 이 receiver module은 일반적인 통신 파장 범위에 사용하도록 디자인되었습니다.
제품정보
제품자료
Pin Assignments
Pin
Function
1
-5V detector bias
2, 6, 9, 11
No connection
12, 13, 14
No connection
3, 5, 8
Ground
4
-5V (LDFR = NC)
7
Output
10
+5V
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®