제품이 장바구니에 추가됨

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S PoE GigE Cameras

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras (back) +1
×
  • PoE (Power over Ethernet)
  • GigE Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 29 x 29 x 30mm의 콤팩트한 크기
  • 방대한 API Library 제공 및 Spinnaker SDK 포함

FLIR Blackfly® S PoE GigE Cameras는 비닝(binning), 자동 노출 제어, 색상 변환 도구와 같은 다양한 카메라 내 이미징 처리 기능을 제공하는 경량의 제품입니다. 광범위한 CMOS 센서를 이용할 수 있는 이 카메라는 최대 20MP의 해상도와 최대 291 fps의 프레임 속도를 제공할 뿐만 아니라 240MB 이미지 버퍼와 6MB의 비휘발성 플래시 메모리를 지원합니다. FLIR Blackfly® S PoE GigE Cameras에는 SDK 소프트웨어(Windows, Linux)와 광범위한 API 라이브러리가 포함되어 있어 머신 비전 어플리케이션의 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 이 제품은 GigE Vision v1.2이며 타사 GigE 비전 소프트웨어와 호환이 가능합니다.

참고: 작동 시 GigE cable이 필요하며 별도로 판매됩니다. 소프트웨어는 웹사이트에서 다운받을 수 있습니다. 이외에도 Blackfly® PoE GigE Cameras 또한 이용할 수 있습니다.

제품정보

제품설명

Blackfly® S GigE  color / monochrome cameras

  • On camera features include IEEE1588 clock synchronization and full compatibility with popular third-party software supporting GigE Vision. GigE models featuring Lossless Compression (LLC) are also available with higher maximum frame rates and lower bandwidth requirements, helping maximize output without compromising image quality.

Features

  • Ultra-compact form factor (29mm x 29mm x 39mm)
  • Leverage the latest CMOS sensors and new on-camera image processing features
  • Harness increased binning flexibility, powerful auto-exposure controls and robust color transformation tools
  • Improve cycle time using advanced camera controls and programmable logic
  • Utilize sequencer, chunk data, event notification, counters, timers and logic blocks
  • Choice of CMOS global shutter, polarization, and high-sensitivity BSI sensors 
  • Data interface options: GigE, USB3
  • Color transformation tools for true-to-life color 
  • Advanced auto-algorithms or precise manual control over image capture and on-camera pre-processing 
  • On-camera features such as IEEE1588 clock synchronization, lossless compression, and deep learning inference 
  • Compatible with third-party software and hardware 
  • Support for a wide range of operating systems and host system architectures 
  • Rich sample code and descriptive API logging 
  • Simplified product iteration with consistent form factor across sensor sizes
  • Camera control via FlyCapture SDK or 3rd-party USB3 Vision software

Applications

  • Intelligent Transportation Systems
  • Factory automation 
  • Bar code reading
  • 3D scanning 
  • Life science instrumentation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmoscopy 
  • Automated optical inspection
  • Food & Beverage industry

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요