에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 트랩 이온, 선형 광학, 중성 원자 양자 컴퓨팅 및 양자 암호화 & 통신 어플리케이션에서 편광 상태를 조작하는 데 적합합니다. 여러 어플리케이션에서 보편적으로 사용되는 이온(이터븀/스트론튬/칼슘)의 주요 파장을 포괄하는 UV-NIR 스펙트럼을 활용하며 위상 지연은 λ/2, 지연 정확도는 λ/200입니다.
해당 제품은 파장 대역에 따른 온도 안정성이 높도록 1차 혹은 제로 오더 구조로 되어 있으며, 설계 파장에서 투과율이 최대가 되도록 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 저조도 신호에서 최적의 성능을 보장합니다. 또한, 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 마운트 구조이고 공간 제약이 있는 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 컴팩트한 ½" 및 1" 크기로 제공됩니다. 에드몬드옵틱스는 Polarizing Cube Beamsplitter for Quantum Computing도 보유하고 있으며, 두 제품 모두 특정 파장 대역에 맞는 설계가 가능합니다.
Dia. (mm) | DWL (nm) | Retardance | Retardance Order | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 366 | λ/2 | First |
#71-035
신제품
|
KRW 639,500 수량 6+ KRW 445,200 견적 요청 |
|
||
12.70 | 392 | λ/2 | First |
#71-036
신제품
|
KRW 639,500 수량 6+ KRW 445,200 견적 요청 |
|
||
12.70 | 435 | λ/2 | Zero |
#71-037
신제품
|
KRW 639,500 수량 6+ KRW 445,200 견적 요청 |
|
||
12.70 | 495 | λ/2 | Zero |
#71-038
신제품
|
KRW 639,500 수량 6+ KRW 445,200 견적 요청 |
|
||
12.70 | 689 | λ/2 | Zero |
#71-039
신제품
|
KRW 639,500 수량 6+ KRW 445,200 견적 요청 |
|
||
12.70 | 813 | λ/2 | Zero |
#71-040
신제품
|
KRW 639,500 수량 6+ KRW 445,200 견적 요청 |
|
||
12.70 | 815 | λ/2 | Zero |
#71-041
신제품
|
KRW 639,500 수량 6+ KRW 445,200 견적 요청 |
|
||
25.40 | 366 | λ/2 | Zero |
#71-401
신제품
|
KRW 739,500 수량 6+ KRW 513,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 392 | λ/2 | Zero |
#71-402
신제품
|
KRW 739,500 수량 6+ KRW 513,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 435 | λ/2 | Zero |
#71-403
신제품
|
KRW 739,500 수량 6+ KRW 513,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 495 | λ/2 | Zero |
#71-404
신제품
|
KRW 739,500 수량 6+ KRW 513,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 689 | λ/2 | Zero |
#71-405
신제품
|
KRW 739,500 수량 6+ KRW 513,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 813 | λ/2 | Zero |
#71-406
신제품
|
KRW 739,500 수량 6+ KRW 513,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 815 | λ/2 | Zero |
#71-407
신제품
|
KRW 739,500 수량 6+ KRW 513,300 견적 요청 |
|
Wavelength (nm) | Application Type |
366 | Trapped Ion |
392 | Trapped Ion |
435 | Trapped Ion |
495 | Trapped Ion |
679 | Neutral Atom |
689 | Neutral Atom |
795 | Neutral Atom |
813 | Neutral Atom |
815 | Neutral Atom |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)