제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Hastings Triplet Achromatic Lenses

×
  • 독특한 3중 광학 요소 디자인
  • MgF2 코팅 처리
  • Steinheil Triplet Achromatic Lenses 역시 이용 가능

TECHSPEC® Hastings Triplet Achromatic Lenses는 독특한 3중 광학 요소 디자인을 적용해 왜곡이 없는 최상의 색 보정 이미지를 제공합니다. 이 렌즈는 서로 상호 작용을 통해 “핀쿠션” 왜곡, 구면 수차 및 색 수차를 감쇠 또는 제거할 수 있도록 컴퓨터로 설계됩니다. TECHSPEC® Hastings Triplet Achromatic Lenses는 concave meniscus 광학 요소 2개가 double-convex lens 1개에 접합된 구조를 이룹니다.

공통 스펙

Centering (arcmin):
<3
Bevel:
Protective bevel as needed
Focal Length Tolerance (%):
±2
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Substrate:
Surface Quality:
40-20
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm) CT (mm)  Substrate   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
8.00 12.50 9.82 7.23 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)
10.00 15.00 11.21 10.00 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)
12.50 20.00 16.31 10.18 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)
15.00 25.40 20.00 12.49 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)
23.00 40.30 33.90 18.00 N-F2 / N-BK7 / N-F2 MgF2 (400-700nm)

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program