제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

High Performance Glass Linear Polarizers

×
  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 편광축에는 참조 마크 표시
  • AR 코팅 처리로 반사 손실 최소화

High Performance Glass Linear Polarizers는 높은 소광비(extinction ratio) 제공하고 다양한 크기로 공급됩니다. 단일 폴라라이저는 400 – 700nm 대역에서 무작위로 편광된 입사광의 약 25%를 투과시킵니다. 글래스 기판은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 반사로 인한 빛의 손실을 최소화합니다. 이 폴라라이저는 각종 산업 및 실험 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 

공통 스펙

Thickness (mm):
2.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Parallelism (arcmin):
<4
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Dichroic Polarizing Film between Glass
Coating:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Extinction Ratio:
10,000:1
Substrate:
Polymer Film between B270
Transmission (%):
25 (for random polarization)
Transmission Tolerance (%):
±2
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Flatness (P-V):
<1λ
Polarization Axis Mark (°):
±2
Operating Temperature (°C):
-25 to +65

제품정보

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program