제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

High Performance Motorizable Irises

High Performance Motorizable Iris

High Performance Motorizable Iris High Performance Motorizable Iris and Spur Gears 10.8mm Motorizable Iris Spur Gear, #34-517 Motorizable Iris Spur Gears +2
×
  • 빠르고 정확하면서 반복적인 모션 가능
  • 듀얼 컨트롤 기어 및 레버 메커니즘
  • OEM 통합용 탈착식 핀
  • 무반사(AR) 리프 셔터 보유
  • Iris Diaphragm Mount/Motor 별도 판매

해당 제품은 사용자 어플리케이션에 통합하거나 실험실에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 구경 크기를 조절하는 방법은 2가지 입니다. 기본 핀으로 표준 각도 편차를 조정하는 방식이 있고, 조리개 안쪽 하우징 위의 톱니바퀴 톱니의 움직임으로 핀의 움직임을 똑같이 만드는 방식이 있습니다. 이러한 방식을 활용하면 호환 가능한 톱니바퀴로 커스텀 모션 제어가 가능합니다. 또한, 조리개가 움직일 수 있는 영역 안에 있으면 그 위치에 관계 없이 빠르고 정확하면서 반복적인 모션이 유지됩니다. 무반사(AR) 리프 셔터와 호환 가능한 구경 옵션으로 7mm, 12mm, 22mm, 28mm, 38mm가 제공됩니다.

제품정보

 Minimum Aperture (mm)   Maximum Aperture (mm)   Outer Diameter (mm)   Number of Leaves   Construction   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.9 7.0 12.0 8 Brass-Spring Steel
0.9 8.0 14.8 8 Brass-Spring Steel
1.0 12.0 19.8 10 Brass-Spring Steel
1.2 15.0 24.0 12 Brass-Spring Steel
1.2 18.0 28.0 12 Brass-Spring Steel
1.4 22.0 33.0 14 Brass-Spring Steel
1.4 25.0 37.0 14 Brass-Spring Steel
1.5 28.0 40.0 16 Brass-Spring Steel
1.5 34.0 49.0 14 Brass-Spring Steel
0.9 7.0 12.0 8 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.0 12.0 19.8 10 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.4 22.0 33.0 14 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.5 28.0 40.0 16 Aluminum-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.5 34.0 49.0 14 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
10.8mm Motorizable Iris Spur Gear #34-517 KRW 16,700 수량 5+ KRW 15,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20.8mm Motorizable Iris Spur Gear #34-518 KRW 21,000 수량 5+ KRW 19,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30.8mm Motorizable Iris Spur Gear #34-519 KRW 27,200 수량 5+ KRW 23,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program