제품이 장바구니에 추가됨

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ 상세 정보 보기
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings
×
  • λ/4 Wave의 반사 웨이브프런트
  • 뛰어난 치수 허용오차
  • 0.05% 미만의 Groove Spacing 허용오차

High Performance Reflection Gratings는 예측 가능하면서 일관된 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 높은 수준의 반복률로 OEM 시스템 디자인을 간소화할 수 있으며, 성가신 alignment의 필요성을 줄여줍니다. 이 grating은 λ/4의 반사 웨이브프런트와 최대 90%의 회절 효율성을 갖도록 지정되어 가장 까다로운 요건의 어플리케이션을 충족해줍니다. High Performance Reflection Gratings는 Bare Aluminum 코팅 처리를 특징으로 하기 때문에 300nm부터 1850nm에 이르는 광범위한 옵션을 이용할 수 있습니다.

참고: Bare Aluminum 코팅은 쉽게 손상을 입기 때문에 취급 시 각별한 주의가 요구됩니다.

공통 스펙

Construction:
Ruled Grating
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Groove Spacing Tolerance (%):
<0.05
Coating:
Aluminium
Substrate:
Float Glass
Spectral Order (m):
1

제품정보

 Groove Density (grooves/mm)   Wavelength Range (nm)   Blaze Wavelength (nm)   Dimensions (mm)   Master Reference   Spectral Order (m)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
75 7000 - 16000 10000 12.5 x 25.0 1104 1
75 7000 - 16000 10000 12.7 x 12.7 1104 1
75 7000 - 16000 10000 25.0 x 25.0 1104 1
150 200 - 900 300 12.5 x 12.5 1524 1
150 200 - 900 300 25.0 x 25.0 1524 1
300 450 - 1400 760 12.5 x 12.5 1451 1
300 1000 - 5000 3000 12.5 x 25.0 1156 1
300 1000 - 5000 3000 12.7 x 12.7 1156 1
300 750 - 2000 1200 25.0 x 25.0 0938 1
300 1000 - 5000 3000 25.0 x 25.0 1156 1
300 750 - 2000 1200 12.5 x 12.5 0938 1
300 700 - 1000 1700 12.5 x 12.5 0891 1
300 450 - 1400 760 25.0 x 25.0 1451 1
300 700 - 1000 1700 25.0 x 25.0 0891 1
400 800 - 1800 1300 12.5 x 12.5 0986 1
400 800 - 1800 1300 25.0 x 25.0 0986 1
500 350 - 1200 560 12.5 x 12.5 1350 1
500 350 - 1200 560 25.0 x 25.0 1350 1
600 1000 - 2400 1850 12.5 x 12.5 0951 1
600 350 - 800 500 12.5 x 25.0 1670 1
600 350 - 800 500 12.7 x 12.7 1267 1
600 350 - 800 500 25.0 x 25.0 1267 1
600 1000 - 2400 1850 25.0 x 25.0 0951 1
1200 250 - 1000 300 12.5 x 12.5 0990 1
1200 200 - 1600 400 12.5 x 12.5 1264 1
1200 450 - 1500 750 12.5 x 12.5 2917 1
1200 500 - 1500 900 12.5 x 12.5 MR224 1
1200 175 - 400 250 12.7 x 12.7 2840 1
600 700 - 1600 1000 12.7 x 12.7 3017 1
1200 175 - 400 250 12.5 x 25.0 2840 1
600 700 - 1600 1000 12.5 x 25.0 3017 1
1200 175 - 400 250 25.0 x 25.0 2840 1
1200 200 - 1200 300 25.0 x 25.0 0990 1
1200 200 - 1600 400 25.0 x 25.0 1264 1
1200 450 - 1500 750 25.0 x 25.0 2917 1
1200 500 - 1500 900 25.0 x 25.0 MR224 1
600 700 - 1600 1000 25.0 x 25.0 3017 1

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요