제품이 장바구니에 추가됨

High Resolution 1550nm Converter for CCD Cameras

×
  • 표준형 CCD 카메라의 사용 범위를 IR(1495 - 1595nm)로 연장
  • 이미지에 Fading이나 Lag 현상 발생하지 않음
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
High Resolution 1550nm Converter for CCD Cameras #56-764 KRW 3,494,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

High Resolution 1550nm Converter for CCD Cameras는 고가의 IR 뷰어를 대체할 수 있는 저가형 제품입니다. 일반적으로 가시광 스펙트럼에 반응하는 특성을 지닌 단색 카메라에 부착 시 민감도가 NIR 범위까지 확장되는 이미징 시스템이 생성됩니다. 기존의 실리콘 기반 CCD 카메라는 대개 850nm 근처에서만 민감한 반응을 보입니다. Converter의 렌즈 시스템과 1550nm 카메라 센서에 적용된 당사만의 전매특허(AST 특허 기술) 인광 코팅은 fade 또는 lag 현상 없이 1495 - 1595nm 대역을 Si-based CCD로 감지 가능한 파장으로 변환해줍니다.

이미징 렌즈를 Converter에 부착하면, ½" 센서 카메라에서 1:1 relay lens처럼 작동하여 이미지를 SI detector 파장으로 변환하면서 동시에 고배율, 저왜곡, 균일한 NIR 이미지를 전달할 수 있습니다. Converter의 후면에 있는 focus ring을 사용하면, 파장-초점 변화를 조정하고 카메라의 초점을 최적화할 수 있습니다. Large Format lenses(28mm가 넘는 센서용으로 설계)는 Converter의 활성 영역을 채우고 광 처리량을 극대화하기 위해 해상도를 가장 높게 유지해야할 때 권장됩니다.

사진에서와 같이 이미징 렌즈 없이도 input window에서 인광 코팅으로 1550nm의 빔을 시각화할 수 있어 Converter는 빔 정렬에도 유용하게 사용됩니다. 이 Converter는 이미지를 최고 해상도로 전송할 수 있도록 AR 코팅 처리가 된 대형 aperture window를 특징으로 합니다. IR Converter를 1550nm 카메라와 함께 사용하면, 빔 프로파일링 및 통신 용도에서 민감도가 향상됩니다. 기타 용도로는 감시와 검사가 있습니다.

참고: 인광 코팅은 최적화된 코팅 대역 외부(VIS 영역내)에서 부분적으로 빛을 투과시킵니다. 1550-NIR 파장과 동시에 VIS-NIR 스펙트럼에서 피사체를 관찰해야 할 경우, 1550nm 카메라, 특히 Converter(광학 시스템의 광 처리량이 크게 감소)와 사용 시 NIR 출력이 있는 조명 광원을 권장합니다.

Filter

Image Capture Board (Frame Grabber)

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

What is Imaging?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 1.2: Working Distance

EO Imaging Lab 모듈 1.5: 센서 사이즈

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

Frame Rate

Pixel

Pixel Clock

Pixel Depth

Sensor Format

Resolution과 Contrast 비교

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

바로 보기

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.7: Contrast에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Resolution

Resolving Power

Resolution

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.8: Depth of Field에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2: 계측 정확성 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program