에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 3개의 첫 번째 표면 미러(first surface mirror)로 구성되어 있고 이를 1개의 코너 큐브(corner cube)로 결합한 형태입니다. 이렇게 조립하면 위치나 움직임에 전혀 영향을 받지 않는 경량의 hollow 코너 큐브가 됩니다. 그 결과, 입사광이 입사각과 관계없이 매우 정확하게 원위치로 반사됩니다. 이러한 구성은 광경로가 공기 중에 있기 때문에 고체 글래스 프리즘 타입 레트로리플렉터에서 나타나는 소재 흡수나 색수차를 제거합니다. 더 커진 하우징의 뒷면을 보면 여러 개의 마운팅 홀이 있습니다.
CA (mm) | Beam Deviation (arcsec) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | 20.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-169 | KRW 1,950,300 견적 요청 |
|
||
6.4 | 20.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-180 | KRW 1,986,500 견적 요청 |
|
||
12.7 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-170 | KRW 2,022,800 견적 요청 |
|
||
12.7 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-181 | KRW 2,044,500 견적 요청 |
|
||
25.4 | 1.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-172 | KRW 2,022,800 견적 요청 |
|
||
25.4 | 1.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-183 | KRW 2,044,500 견적 요청 |
|
||
25.4 | 1.00 | Protected Silver (450-10000nm) |
#70-688
신제품
|
KRW 2,044,500 견적 요청 |
|
||
25.4 | 2.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-173 | KRW 1,544,300 견적 요청 |
|
||
25.4 | 2.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-184 | KRW 1,558,800 견적 요청 |
|
||
25.4 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-174 | KRW 1,145,500 견적 요청 |
|
||
25.4 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-185 | KRW 1,167,300 견적 요청 |
|
||
25.4 | 5.00 | Protected Silver (450-10000nm) | #70-689 | KRW 1,167,300 견적 요청 |
|
||
25.4 | 30.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-175 | KRW 935,300 견적 요청 |
|
||
25.4 | 30.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-186 | KRW 971,500 견적 요청 |
|
||
50.8 | 1.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-666 | KRW 2,486,800 견적 요청 |
|
||
50.8 | 1.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #49-674 | KRW 2,523,000 견적 요청 |
|
||
50.8 | 1.00 | Protected Silver (450-10000nm) |
#70-690
신제품
|
KRW 2,523,000 견적 요청 |
|
||
50.8 | 2.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-667 | KRW 2,037,300 견적 요청 |
|
||
50.8 | 2.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #49-675 | KRW 2,073,500 견적 요청 |
|
||
50.8 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-668 | KRW 1,566,000 견적 요청 |
|
||
50.8 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #49-676 | KRW 1,595,000 견적 요청 |
|
||
50.8 | 5.00 | Protected Silver (450-10000nm) |
#70-691
신제품
|
KRW 1,595,000 견적 요청 |
|
||
50.8 | 30.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-669 | KRW 1,189,000 견적 요청 |
|
||
50.8 | 30.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #49-677 | KRW 1,232,500 견적 요청 |
|
||
63.5 | 1.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-176 | KRW 2,617,300 견적 요청 |
|
||
63.5 | 1.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-187 | KRW 2,675,300 견적 요청 |
|
||
63.5 | 1.00 | Protected Silver (450-10000nm) |
#70-692
신제품
|
KRW 2,675,300 견적 요청 |
|
||
63.5 | 2.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-177 | KRW 2,153,300 견적 요청 |
|
||
63.5 | 2.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-188 | KRW 2,204,000 견적 요청 |
|
||
63.5 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #46-178 | KRW 1,812,500 견적 요청 |
|
||
63.5 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-189 | KRW 1,856,000 견적 요청 |
|
||
63.5 | 5.00 | Protected Silver (450-10000nm) |
#70-693
신제품
|
KRW 1,856,000 견적 요청 |
|
||
63.5 | 30.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) |
#46-179
재고정리
|
KRW 1,421,000 견적 요청 |
|
||
63.5 | 30.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #46-190 | KRW 1,471,800 견적 요청 |
|
||
127.0 | 1.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-670 | KRW 15,312,000 견적 요청 |
|
||
127.0 | 1.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #49-678 | KRW 15,399,000 견적 요청 |
|
||
127.0 | 1.00 | Protected Silver (450-10000nm) |
#70-694
신제품
|
KRW 15,399,000 견적 요청 |
|
||
127.0 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-672 | KRW 5,981,300 견적 요청 |
|
||
127.0 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #49-680 | KRW 6,075,500 견적 요청 |
|
||
127.0 | 5.00 | Protected Silver (450-10000nm) |
#70-695
신제품
|
KRW 6,075,500 견적 요청 |
|
||
127.0 | 30.00 | Protected Gold (700-2000nm) | #49-681 | KRW 4,212,300 견적 요청 |
|
Clear Aperture (CA) | Diameter | L1 | L2 | A | B | C |
6.4mm | 8.1mm | 8.1mm * | — | — | — | — |
12.7mm | 14.6mm | 19.1mm * | — | — | — | M3 x 0.5 |
25.4mm | 41.3mm | 36.5mm | 49.2mm | 44.5mm | 50.8mm | ¼-20 |
50.8mm | 76.2mm | 62.0mm | 79.5mm | 78.7mm | 94.2mm | ¼-20 ** |
63.5mm | 89.4mm | 61.5mm | 79.0mm | 92.3mm | 101.6mm | ¼-20 ** |
127.0mm | 166.7mm | 125.5mm | 150.8mm | 171.5mm | 221.9mm | ¼-20 ** |
![]() |
*Does not have back plate
**Additional 8 mounting holes on 50.8mm and larger Dia: (4) M6 x 1.0 at 90° and (4) ¼-20 at 90° on 2" Bolt Circle
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)