제품이 장바구니에 추가됨

HOLO/OR Diffractive Diffusers

HOLO/OR Diffractive Diffusers

×
  • 균일한 분포를 갖는 레이저 빔 형태로 변환시킴
  • 원형 또는 정사각형 출력
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용 디자인
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능

Beam Homogenizers로도 알려진 HOLO/OR Diffractive Diffusers는 싱글 모드 또는 멀티 모드 레이저 빔을 균일한 분포의 뚜렷한 형태로 변환하는 데 사용되는 회절성 광학 요소(DOE: diffractive optical elements)입니다. 각 디퓨저는 렌즈와 결합하여 스폿 사이즈를 제어하는 설계 파장에서 특정 분산각을 가집니다. HOLO/OR Diffractive Diffusers는 정사각형 또는 원형 출력을 이용할 수 있으며, 또한 standard diffractive diffuser보다 더 높은 균질성에 매우 낮은 제로 차수를 제공하는 high homogeneity 버전으로도 제공이 가능합니다. HOLO/OR Diffractive Diffusers는 빔 균일화, 핫스폿 감쇠, 국소 시술, 레이저 소재 가공과 같은 다양한 용도에 사용됩니다.

참고: 회절성 광학 요소는 설계 파장 외 다른 파장에서는 사용할 수 없습니다. 유분이나 다른 물질로 인하여 오염이 될 경우, 회절성 광학 요소의 성능이 저하됩니다. 따라서 이와 같은 광학 부품을 취급할 때는 반드시 장갑이나 핑거 코트를 사용할 것을 권장합니다.

제품정보

제품설명

에드몬드 옵틱스는 다음과 같이 HOLO/OR에서 제작하는 매우 다양한 종류의 회절성 광학 부품을 취급합니다.

  • Diffractive Diffusers: 입력 레이저빔을 균일한 분포의 뚜렷한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beamsplitters:입력빔을 1D array 또는 2D matrix 출력으로 분할하는데 사용됨
  • Diffractive Beam Shapers: 가우시안 형태에 가까운 레이저 빔을 플랫탑의 강도 분포가 균일한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beam Samplers: 고출력 레이저를 모닝터링하는 데 사용할 수 있는 2개의 고차수 빔을 생성하면서 입력 레이저 빔을 투과하는 데 사용됨
  • Diffractive Axicons: 입력 레이저 빔을 링 형태로 초점을 맺는 베셀 빔으로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Vortex Phase Plates: 가우시안 형태의 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 데 사용됨
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program