제품이 장바구니에 추가됨

HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates

HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates

×
  • 가우시안 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환시킴
  • 532nm 및 1030nm 레이저용 Vortex Phase Plate 이용 가능
  • 시준형 싱글 모드 가우시안 입력 빔과 호환 가능

공통 스펙

Clear Aperture CA (mm):
22.9
Diameter (mm):
25.40 +0.05/-0.15
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Input Beam Mode:
SM TEM00
Overall Efficiency (%):
95
Topological Charge:
1
Outer Ring Size (Diffraction Limits):
2.02
Damage Threshold, Reference:
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1030nm, 25.4mm Dia., Diffractive Vortex Phase Plate #14-743 KRW 6,559,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
532nm, 25.4mm Dia., Diffractive Vortex Phase Plate #14-744 KRW 6,559,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates는 가우시안 형태의 입력 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 데 사용되는 회절성 광학 요소(DOE: diffractive optical elements)입니다. 이러한 광학 요소는 투과되는 빔의 위상을 제어하는 패턴인 나선형 위상 단차(spiral-phase step)로 구성됩니다. 광학 렌즈는 빔의 형태를 유지하면서 생성되는 에니저 링의 초점을 맞추는 데 사용될 수 있습니다. HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates는 시준형 싱글 모드(TEM00) 가우시안 입력 빔과 작동할 수 있도록 설계되어 이러한 빔을 축 상에서 TEM01 대칭형 모드로 변환시키는 데 사용됩니다. 이 phase plate는 532nm Nd:YAG 레이저용과 1030nm Yb:YAG 레이저용 디자인으로 제공됩니다. 주요 용도로는 태양열 코로나그래프, 천문학, 고해상도 현미경, 레이저 용접, 광학 핀셋, 양자 광학 등이 있습니다.

참고: 회절성 광학 요소는 설계 파장 외 다른 파장에서는 사용할 수 없습니다. 유분이나 다른 물질로 인하여 오염이 될 경우, 회절성 광학 요소의 성능이 저하됩니다. 따라서 이와 같은 광학 부품을 취급할 때는 반드시 장갑이나 핑거 코트를 사용할 것을 권장합니다.

에드몬드 옵틱스는 다음과 같이 HOLO/OR에서 제작하는 매우 다양한 종류의 회절성 광학 부품을 취급합니다.

  • Diffractive Diffusers: 입력 레이저빔을 균일한 분포의 뚜렷한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beamsplitters:입력빔을 1D array 또는 2D matrix 출력으로 분할하는데 사용됨
  • Diffractive Beam Shapers: 가우시안 형태에 가까운 레이저 빔을 플랫탑의 강도 분포가 균일한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beam Samplers: 고출력 레이저를 모닝터링하는 데 사용할 수 있는 2개의 고차수 빔을 생성하면서 입력 레이저 빔을 투과하는 데 사용됨
  • Diffractive Axicons: 입력 레이저 빔을 링 형태로 초점을 맺는 베셀 빔으로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Vortex Phase Plates: 가우시안 형태의 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 데 사용됨
Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

Laser Beam Shaping Overview

Learn how to navigate the many available options for shaping the irradiance profile and phase of laser beams to maximize your laser system's performance.

바로 보기

Aligning AdlOptica πShaper

Learn how to align an AdlOptica πShaper from Edmund Optics, which converts input Gaussian laser beams to flat top profiles with nearly 100% efficiency.

바로 보기

Flat-top laser beams: Their uses and benefits

Why Use a Flat Top Laser Beam?

Converting a Gaussian laser beam profile into a flat top beam profile can have numerous benefits including minimized wasted energy and increased feature accuracy.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

Gaussian Beam

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program