제품이 장바구니에 추가됨

Hydrophobic Windows

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
  • 발수발유 (Oil & Water Repellent) 코팅 처리
  • 산업, 실외 및 거친 환경 용도에 적합
  • 가시광 영역에서 0.5% 미만의 반사율을 갖도록 AR 코팅 처리

Hydrophobic Windows는 기름(oleophpobic)이나 기타 수분(hydrophobic)과 융화되지 않도록 설계되어, 클리닝이 간편하고 입사광의 최대 투과율을 보장합니다. Hydrophobic treated surfaced window는 수분이 광학 표면과 접촉할 경우 흡수나 분산이 일어나기보다는 물방울 형태로 만들어줍니다. Hydrophobic Windows에는 AR 코팅 처리가 되어 있어 425 - 675nm 영역에서 표면당 반사율이 0.5% 미만입니다. 코팅 옵션으로는 "실내용" 및 "실외용"이 있으며, 서로 다른 유수분 접촉각(contact angle)을 비롯해 UV 빛 한계치 및 내마모성을 제공합니다. 이러한 윈도우는 거친 환경, 휴대용 소형 기기나 생물 측정 기기에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Indoor Hydrophobic Windows는 마모가 예상되는 어플리케이션에 사용하기 적합하며 Outdoor Hydrophobic Windows는 고온 및 자외선에 직접 노출되는 환경에서 더 나은 성능을 제공합니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective as needed
Thickness (mm):
1.10 ±0.1
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
480
Poisson's Ratio:
0.2
Young's Modulus (GPa):
64
Abbe Number (vd):
65.41
Coating:
Hydrophobic (425-675nm)
Index of Refraction (nd):
1.472
Substrate:
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
3.25
Density (g/cm3):
2.23

제품정보

Dia. (mm)  Thickness (mm)   Coating   Note   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
5.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
10.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
10.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
12.50 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
12.50 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
15.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
15.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
25.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
25.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
50.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
50.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
75.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
75.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
5.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) -

제품자료

Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program