제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Imaging Grade PCV Cylinder Lenses

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×

TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 보통 단일 축에서 평행광을 발산시키는 용도로 사용합니다. 사양을 높은 수준으로 컨트롤하고 수량별 할인을 제공하기 위하여 시스템 내의 통합 용도에 맞게 디자인되었습니다. TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 특히 wedge와 tilt를 정밀하게 제어함으로써, TECHSPEC Imaging Grade PCX Cylinder Lenses와 함께 사용하면 타원형의 빔을 이상적인 원형으로 만들 수 있습니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Substrate:
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Plano Axis Wedge (arcmin):
<5
Power Axis Wedge (arcmin):
<5

제품정보

Dia. (mm)  Dimensions (mm)  EFL (mm)  Substrate   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.70 - -25.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - -50.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - -100.00 N-BK7 Uncoated
12.70 - -25.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - -50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - -100.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
12.70 - -25.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
12.70 - -50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
12.70 - -100.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
12.70 - -25.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
12.70 - -50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
12.70 - -100.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - -25.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - -50.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - -75.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - -100.00 N-BK7 Uncoated
25.40 - -25.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - -50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - -75.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - -100.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
25.40 - -25.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - -50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - -75.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - -100.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
25.40 - -25.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - -50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - -75.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
25.40 - -100.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 12.7 x 12.7 -25.00 N-BK7 Uncoated
- 12.7 x 12.7 -50.00 N-BK7 Uncoated
- 12.7 x 12.7 -25.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 12.7 x 12.7 -50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 12.7 x 12.7 -25.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 12.7 x 12.7 -50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 12.7 x 12.7 -25.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 12.7 x 12.7 -50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 25.4 x 25.4 -50.00 N-BK7 Uncoated
- 25.4 x 25.4 -75.00 N-BK7 Uncoated
- 25.4 x 25.4 -50.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 25.4 x 25.4 -75.00 N-BK7 NIR I (600-1050nm)
- 25.4 x 25.4 -50.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 25.4 x 25.4 -75.00 N-BK7 NIR II (750-1550nm)
- 25.4 x 25.4 -50.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)
- 25.4 x 25.4 -75.00 N-BK7 VIS 0° (425-675nm)

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program