제품이 장바구니에 추가됨

Imaging System Bases

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾ Circular Base, #39-345 Large Workstation Platform, #39-346 Small Platform Base, #53-009
×

Imaging System Bases는 0.75" (19.05mm) 직경의 당사 16 TPI mounting post를 사용해 이미징 시스템을 구축하도록 설계되었습니다. Large Workstation Platform 및 Small Platform Base는 sorbothane feet을 가지고 있어 진동을 최소화합니다. Circular Base는 중량이 더 많이 나가기 때문에 향상된 안정감을 제공합니다.  ¾” Post를 위한 Universal Breadboard Adapter는 metric 및 English optical tables and breadboard에 장착이 가능하도록 slot을 가지고 있습니다. Imaging System Bases는 시스템 장착과 설계 시 다양한 요건에 따라 이용이 가능합니다. 

공통 스펙

Construction:
Anodized Aluminum

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts
Small Platform Base
Large Workstation Platform

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Replacement Glass Stage for #85-347 #43-727 재고정리 KRW 17,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program