제품이 장바구니에 추가됨

Jenoptik Fixed Magnification Beam Expanders

Jenoptik 상세 정보 보기
×
  • 고출력 및 극초단 펄스 시스템에 적합
  • 고정 배율: 1.5X - 8X
  • 회절 한계 성능을 발휘하는 설계

공통 스펙

Exit Aperture (mm):
40
Mounting Threads:
Input: M30 x 1 Output: M50 x 1
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.5X, 355nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-103 신제품 KRW 1,515,300 수량 5+ KRW 1,363,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
2X, 355nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-104 신제품 KRW 1,515,300 수량 5+ KRW 1,363,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
4X, 355nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-105 신제품 KRW 1,587,800 수량 5+ KRW 1,428,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
8X, 355nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-110 신제품 KRW 2,153,300 수량 5+ KRW 1,935,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
1.5X, 532nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-112 신제품 KRW 978,800 수량 5+ KRW 884,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2X, 532nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-113 신제품 KRW 978,800 수량 5+ KRW 884,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
4X, 532nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-115 신제품 KRW 1,051,300 수량 5+ KRW 949,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
8X, 532nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-117 신제품 KRW 1,123,800 수량 5+ KRW 1,015,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
1.5X, 1064nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-122 신제품 KRW 978,800 수량 5+ KRW 884,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
2X, 1064nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-124 신제품 KRW 978,800 수량 5+ KRW 884,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
4X, 1064nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-125 신제품 KRW 1,051,300 수량 5+ KRW 949,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
8X, 1064nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-129 신제품 KRW 1,123,800 수량 5+ KRW 1,015,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2X, 266nm Jenoptik Fixed Beam Expander #73-132 신제품 KRW 2,153,300 수량 5+ KRW 1,935,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

해당 제품은 레이저 소재 가공에 요구되는 까다로운 요건을 충족하는 회절 한계 성능과 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공합니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장에서 투과율을 극대화하도록 코팅 처리가 되어 있으며 1.5X부터 8X까지 다양한 고정 배율이 제공됩니다. 스테인리스 스틸 하우징과 견고한 석영 글래스로 제조된 광학 요소는 강력한 내구성을 자랑합니다. 해당 제품은 금속, 폴리머 및 세라믹 커팅, 용접, 식각(engraving) 등 다양한 고출력 레이저 소재 가공 어플리케이션에 적합합니다. 전면의 M50 x 1.0 스레드와 하우징 후면의 M30 x 1.0 스레드로 시스템과 쉽게 통합이 가능할 뿐만 아니라 역방향 작동을 위한 설정이 간편합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program