제품이 장바구니에 추가됨

Kimberly Clark Precision Wipes - Kaydry® EX-L

×
  • 보풀 적음
  • 우수한 흡수력
  • 실험실 및 생산 용도에 적합

공통 스펙

Dimensions (inches):
12 x 12
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
2 ply 12" x 12" Box (119 Sheets), Kimberly-Clark Wipes #24-325 재고정리 KRW 31,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
3 ply 12" x 12" Box (119 Sheets), Kimberly-Clark Wipes #54-606 KRW 31,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
3 ply 12" x 12" Case (15 Boxes), Kimberly-Clark Wipes #54-599 KRW 348,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

해당 제품은 보풀이 아주 적게 일어나고 흡수력이 좋아 실험실이나 생산 라인에서 섬세한 작업이 필요한 경우에 적합합니다. 여러 겹으로 이뤄져 있어 액체와 먼지를 효과적으로 제거할 뿐만 아니라 부드러운 상태가 잘 유지되어 꼼꼼한 청소가 가능합니다. 제품의 크기는 12” x 12”입니다. 해당 제품은 주문 옵션으로 2겹 119매 1박스, 3겹 119매 1박스, 3겹 15박스 1케이스가 있습니다.

Filter

Cleaning Optics

Looking for the best way to clean optics? Learn more about the different cleaning products and methods, along with tips to handle optics at Edmund Optics.

바로 보기

Quick Tips for Cleaning Optics

Knowing how to properly clean your optical components is an easy way to maintain system performance and save money by decreasing the risk of component damage.

바로 보기

First Contact Polymer Solution

First Contact Polymer Solution is an easy-to-use liquid polymer for cleaning the surfaces of lenses and other optical components (see below for a more extensive list)

바로 보기

How do I clean my micro optics?

How do I clean my mirrors?

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

How do I clean my optics?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program