에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Knife-Edge Pickoff Mirrors는 어플리케이션에 필요한 설치 공간을 최소화하면서 밀집된 빔 그룹 내의 개별 빔을 선택적으로 반사하도록 설계되었습니다. 이 미러는 반사 코팅을 평탄도가 λ/10인 정밀 용융 실리카 기판의 모서리부터 전체 면까지 확장할 수 있는 날카로운 45°bevel을 특징으로 합니다. Knife-Edge Pickoff Mirrors는 분산 프리즘과 회절 그레이팅이 요구되는 용도에 사용하기 적합하며, VIS - IR 스펙트럼 구간에서 성능을 발휘하도록 3가지 금속 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.
Dia. (mm) | Surface Flatness (P-V) | Coating Specification | Coating | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | λ/10 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 6.35 | #36-135 | KRW 118,900 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | λ/10 |
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm |
Ravg >96% @ 700 - 2000nmProtected Gold (700-10000nm) | 6.35 | #36-136 | KRW 150,800 수량 6+ KRW 136,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | λ/10 |
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm |
Ravg >98% @ 450 - 2000nmProtected Silver (450-10000nm) | 6.35 | #36-137 | KRW 134,900 수량 6+ KRW 121,100 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)