제품이 장바구니에 추가됨

λ/4 Spherical Mirrors

×
  • 알루미늄 코팅
  • UV, VIS 및 IR 용도로 아주 적합
  • 다양한 지름 및 f/# 조합 이용 가능

λ/4 Spherical Mirrors의 뒷면은 평평하고 알루미늄 코팅된 앞면은 구형입니다. 이 mirror는 UV, VIS 및 IR 파장 범위의 용도로 아주 적합합니다.

공통 스펙

Back Surface:
Ground
Center Thickness CT (mm):
3.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.30
Edges:
Ground
Substrate:
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4
Coating:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

제품정보

 Surface Accuracy  Dia. (mm) EFL (mm)  Aperture (f/#)   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
λ/4 10.00 10.00 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 10.00 20.00 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 10.00 40.00 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 15.00 15.00 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 15.00 30.00 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 15.00 60.00 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 20.00 20.00 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 20.00 40.00 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 20.00 80.00 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요