제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

High Precision Aspheric Lenses

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
  • 고정밀 비구면 표면
  • 비코팅 렌즈인 경우 3D 표면 프로파일 제공
  • 비코팅 혹은 반사율이 0.25% 미만인 V-코팅 옵션 제공

공통 스펙

Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/40
Surface Quality:
40-20
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Conjugate Distance:
Infinite
Dia. (mm) EFL (mm) Aspheric DWL (nm) NA  Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
15.00 15.00 587.6 0.50 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#12-428 KRW 812,000 수량 11+ KRW 636,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 18.75 587.6 0.40 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#12-429 KRW 812,000 수량 11+ KRW 636,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 22.50 587.6 0.33 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#12-430 KRW 812,000 수량 11+ KRW 636,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 25.00 1550 0.50 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#17-420 KRW 957,000 수량 6+ KRW 765,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 37.50 587.6 0.33 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#12-438 KRW 971,500 수량 11+ KRW 764,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 50.00 587.6 0.25 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#12-439 KRW 971,500 수량 11+ KRW 764,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 50.00 355 0.23 Uncoated #17-329 KRW 1,051,300 수량 6+ KRW 841,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 75.00 355 0.15 Uncoated #17-331 KRW 1,051,300 수량 6+ KRW 841,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 100.00 355 0.11 Uncoated #17-333 KRW 1,051,300 수량 6+ KRW 841,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40.00 40.00 587.6 0.50 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#12-445 KRW 1,254,300 수량 11+ KRW 984,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 50.00 587.6 0.50 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#12-448 KRW 1,348,500 수량 11+ KRW 1,060,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 25.00 1550 0.50 1550nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
#22-941 KRW 1,058,500 수량 6+ KRW 848,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 15.00 587.6 0.50 VIS-EXT+ (350-700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-889 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 18.75 587.6 0.40 VIS-EXT+ (350-700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-890 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 22.50 587.6 0.33 VIS-EXT+ (350-700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-891 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 37.50 587.6 0.33 VIS-EXT+ (350-700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-892 KRW 1,058,500 수량 6+ KRW 846,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 50.00 587.6 0.25 VIS-EXT+ (350-700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-893 KRW 1,058,500 수량 6+ KRW 846,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40.00 40.00 587.6 0.50 VIS-EXT+ (350-700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-894 KRW 1,341,300 수량 6+ KRW 1,073,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
50.00 50.00 587.6 0.50 VIS-EXT+ (350-700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-895 KRW 1,435,500 수량 6+ KRW 1,148,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 15.00 587.6 0.50 SWIR+ (900-1700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-896 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 18.75 587.6 0.40 SWIR+ (900-1700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-897 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 22.50 587.6 0.33 SWIR+ (900-1700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-898 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 37.50 587.6 0.33 SWIR+ (900-1700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-899 KRW 1,058,500 수량 6+ KRW 846,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 50.00 587.6 0.25 SWIR+ (900-1700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-900 KRW 1,058,500 수량 6+ KRW 846,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40.00 40.00 587.6 0.50 SWIR+ (900-1700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-901 KRW 1,341,300 수량 6+ KRW 1,073,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
50.00 50.00 587.6 0.50 SWIR+ (900-1700nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-902 KRW 1,435,500 수량 6+ KRW 1,148,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 15.00 587.6 0.50 NIR+ (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-903 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 18.75 587.6 0.40 NIR+ (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-904 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 22.50 587.6 0.33 NIR+ (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-905 KRW 870,000 수량 6+ KRW 696,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
25.00 37.50 587.6 0.33 NIR+ (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-906 KRW 1,058,500 수량 6+ KRW 846,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 50.00 587.6 0.25 NIR+ (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-907 KRW 1,058,500 수량 6+ KRW 846,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40.00 40.00 587.6 0.50 NIR+ (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-908 KRW 1,341,300 수량 6+ KRW 1,073,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
50.00 50.00 587.6 0.50 NIR+ (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
#22-909 KRW 1,435,500 수량 6+ KRW 1,148,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lens는 λ/40 wave보다 뛰어난 비구면 형상 오류(aspheric figure error)를 보장합니다. 정밀한 MRF(magneto-rheological finishing) 공법으로 구현되는 이 비구면 렌즈는 15 - 50mm 직경 범위에 높은 NA 값을 제공하며 다양한 이미징 및 저광도 어플리케이션에 사용하기 적합합니다. 각 TECHSPEC® High Precision Aspheric Lens는 개별적으로 측정됩니다. 비코팅 렌즈인 경우 3D 표면 프로파일이 제공됩니다. 특정 Nd:YAG 레이저 파장에서 설계된 회절 한계 비구면 렌즈의 경우 당사의 TECHSPEC® High Precision Laser Grade Aspheric Lens를 참조하십시오.

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

렌즈의 기하학적 형태별 성능 비교

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

Aspheric Lenses의 모든 것

Learn all about the benefits of aspheres, their unique anatomy, how they're manufactured, and how to choose the right one for your system.

바로 보기

Mid-spatial frequency errors of mass-produced aspheres

Computer Generated Hologram Metrology

Computer Generated Hologram metrology provides a new solution for overcoming traditional asphere metrology. Learn more about CGH metrology at Edmund Optics.

바로 보기

Aspheric Lens Takeover

Time to Replace Spherical Elements with Aspheric Lenses

바로 보기

Shape Factor Influence in Aspheric Lens Design

Learn how the shape factor of an aspheric lens effects its performance and when certain shape factors are the most advantageous.

바로 보기

ISO Drawings for Aspheric Lenses

Aspheric lens drawings following the ISO 10110 standard are critical tools for communicating manufacturing and testing requirements for the lenses.

바로 보기

비구면 렌즈의 불균일성과 스트렐 비율

The Strehl ratio of an optical system is a comparison of its real performance with its diffraction-limited performance.

바로 보기

Aspheric Lenses 리뷰

What is an aspheric lens? In what applications are aspheric lenses used?

바로 보기

비구면 렌즈 제작 방식

Edmund Optics® manufactures thousands of precision aspheric lenses per month in our asphere manufacturing cell that operates 24 hours a day.

바로 보기

Designing Large Diameter Aspheres

Managing Holography Errors in Asphere Metrology

Properly Designing and Specifying Aspheric Lenses

Spatial Frequencies and Aspheric Lens Performance

Understanding Aspheric Lenses

Aspheres: The impact of shape factor on asphere design

Aspheres: Still Adding Value

The Long and the Short of It: Techniques for Measuring Aspheres

Does Edmund Optics® sell Computer Generated Holograms?

Is there a limit to the range of angles in which a CGH can be used?

Should the aspheric surface of an asphere always face the object / light source?

How do I know if angle of incidence (AOI) and deposition effects during coating will be an issue for me when looking at off-the-shelf aspheres?

Are all aspheric lenses from Edmund Optics® polished using magnetorheological finishing (MRF)?

No, advances in subaperture polishing have allowed for the fabrication of aspheres with surface figure error down to λ/20 (0.25µm). However, MRF is still...

바로 보기

What are the challenges associated with increasing the diameter of optics like aspheric lenses?

The CNC polishing equipment used to fabricate the optics must have a large enough range of motion to properly polish the full asphere, and the weight of the...

바로 보기

What are aspheric condenser lenses?

Why plastic aspheric lenses?

What exact kind of metrology does Edmund Optics use to support its asphere manufacturing?

Does Edmund Optics still use magnetorheological finishing for high quality aspheres?

What are the different types of aspheric lenses?

Aspheric Lens(비구면 렌즈)

CNC Polished Aspheric Lenses

CNC polished aspheric lenses offer high numerical apertures while creating diffraction-limited spot sizes and are ideal for high-precision applications.

바로 보기

Mid-Spatial Frequency (MSF) Errors

Deviations in surface form relative to an ideal shape at higher spatial frequencies than Zernike polynomial aberrations but lower frequencies than roughness.

바로 보기

Plastic Molded Aspheric Lenses

Lightweight, cost-effective aspheric lenses with a lower scratch resistance and thermal stability than molded glass aspheres.

바로 보기

Precision Glass Molded Aspheric Lenses

Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.

바로 보기

Spherical Aberration

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses 리뷰

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #3: Turn A Sphere Into An Asphere

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

What are the benefits of aspheric lenses compared to standard singlet lenses?

Is CGH metrology used for measuring any other products besides aspheric lenses?

What are the accuracy limitations of a CGH?

Hybrid Molding

Aspherized Achromatic Lenses

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.

바로 보기

Resolution 및 Contrast의 한계: The Airy Disk

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Edge Thickness (ET)

Effective Focal Length (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Power

Singlet Lens

Strehl Ratio

Optical Lens 설정의 배율 확인 방법

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

바로 보기

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Optical Lens 설정을 통한 이미지 형성 방법

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Diffraction Limit (회절 제한)

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Meet Jeremy Govier: Asphere Guru

The Future Depends on Optics®

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요