제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

λ/8 Precision Spherical Mirrors

×
  • Multispectral Focusing 용도에 적합함
  • 다양한 코팅 옵션 제공
  • 다양한 크기 이용 가능
  • λ/4 Spherical Mirrors도 이용 가능

TECHSPEC® λ/8 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

공통 스펙

Back Surface:
Ground
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-10
Substrate:
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/8

제품정보

 Surface Accuracy  Dia. (mm) EFL (mm)  Aperture (f/#)   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
λ/8 107.95 1,143.00 f/10.6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 152.40 1,524.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 63.50 635.00 f/10 Uncoated
λ/8 76.20 762.00 f/10 Uncoated
λ/8 108.00 1,143.00 f/10.6 Uncoated
λ/8 152.40 1,524.00 f/10 Uncoated

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program