제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Liquid Lens CF Objectives

TECHSPEC® Liquid Lens CF Objectives

TECHSPEC® Liquid Lens CF Objectives 2X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-712 5X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-713
×
  • 초점 조절용 리퀴드 렌즈 통합
  • 컴팩트한 외관의 경량 대물렌즈
  • 긴 작동 거리에 맞게 최적화

해당 제품은 리퀴드 렌즈가 통합되어 있고 크기를 줄인 설계가 적용되었으며 광학 성능은 유지됩니다. 기존 대물렌즈 시스템은 튜브 렌즈가 필요하고 튜브 길이가 길지만 이 제품의 경우 짧아진 시스템 길이에 맞게 각 대물렌즈를 최적화합니다. 통합형 리퀴드 렌즈는 리퀴드 렌즈에 인가되는 전류를 제어하여 작동 거리를 조절합니다. 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 바이오메디컬 및 머신 비전 분야에 적합한 제품입니다.

참고: Hirose 케이블과 Liquid Lens Driver는 별도로 판매됩니다.

제품정보

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I #88-940 KRW 706,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4 #87-590 KRW 511,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 KRW 163,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 3m Length #33-468 KRW 210,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 5m Length #23-852 KRW 230,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program