제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Long Travel Rack and Pinion Stages

One Knob Stage and Track Combination

One Knob Stage and Track Combination Rack & Pinion Track #56-793 #56-794
×
  • Carrier에는 English 또는 Metric 마운팅 홀 패턴과 함께 1개 또는 2개의 노브가 장착됨
  • 트랙 길이는 English 및 Metric으로 이용 가능
  • Carrier와 Track을 결합한 사전조립형 버전 이용 가능
  • 0.01” 또는 0.1mm 해상도의 버니어 스케일

공통 스펙

Load Capacity, Normal (kg):
5
Load Capacity, Vertical (kg):
2
Type of Movement:
Linear (X)
Construction:
Black Anodized Aluminum
Type of Drive:
Rack and Pinion
 Type   Note   Travel (mm)   Travel (inches)   Stage Size (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Metric One Knob Carrier - - 62 x 60 #56-793 KRW 198,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Metric Two Knob Carrier - - 62 x 60 #56-794 KRW 232,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Metric Track 125 - - #56-795 KRW 213,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Metric Track 250 - - #56-796 KRW 300,200   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Metric Track 550 - - #56-797 KRW 591,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Metric Track & One Knob Carrier Set 125 - 62 x 60 #59-263 KRW 353,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Metric Track & Two Knob Carrier Set 250 - 62 x 60 #59-264 KRW 458,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Metric Track & One Knob Carrier Set 250 - 62 x 60 #56-798 KRW 430,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English One Knob Carrier - - 62 x 60 #59-331 KRW 198,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English Two Knob Carrier - - 62 x 60 #59-332 KRW 232,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English Track - 6 - #59-333 KRW 213,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English Track - 12 - #59-334 KRW 300,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English Track - 24 - #59-335 KRW 591,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English Track & One Knob Carrier Set - 6 62 x 60 #59-336 KRW 353,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English Track & One Knob Carrier Set - 12 62 x 60 #59-337 KRW 430,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English Track & Two Knob Carrier Set - 12 62 x 60 #59-338 KRW 458,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC® Long Travel Rack and Pinion Stages는 간편하고 긴 선형 조절을 가능하게 하는 동시에 정밀도와 제어력을 유지하도록 설계되었습니다. English 또는 Metric 버전으로 제공되는 이 스테이지는 코스식(coarse) 위치 조절 제어가 필요한 시스템에 간편하게 결합될 수 있습니다. 각각의 트랙은 나선형 Rack & Pinion 메커니즘과 함께 돌출형 도브테일 디자인을 특징으로 하기 때문에 본품에 포함된 tension screw와 Allen wrench를 사용하면 매끄러운 잠금식 조절 기능이 보장됩니다. TECHSPEC® Long Travel Rack & Pinion Stages 전 제품은 해상도가 0.01” 또는 0.1mm인 버니어 스케일을 가지고 있어 정밀 반복 조정이 가능합니다. 트랙에는 ¼”-20 또는 M6 counter bored hole이 있어 표준 브레드보드에 직접 장착할 수 있습니다.

참고: Track과 Carrier는 별도로 이용이 가능합니다. English carrier는 Metric track에 사용할 수 있으며, 이와 반대로도 사용이 가능합니다. 수직 구성의 경우에는 Z-Axis Configuration Bracket (#11-165)이 필요합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Z-Axis Configuration Bracket for Long Travel Rack & Pinion Track #11-165 KRW 329,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program