제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

TECHSPEC® Low Scatter Aspheric Lenses

×
  • P4의 표면 거칠기로 산란 감소
  • 10-5의 레이저 등급 표면 품질
  • 정밀 RMS로 낮은 비구면 형상 오차
Dia. (mm) EFL (mm) NA  Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.00 50.00 0.25 Uncoated #20-080 KRW 761,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC® Low Scatter Aspheric Lenses는 ISO 10110-8 P4의 표면 거칠기와 10-5의 표면 품질을 특징으로 하는 고품질 CNC 연마 비구면 렌즈입니다. P4의 표면 거칠기는 표본의 10mm 길이당 3개 미만의 미세 결함으로 지정되며, ISO 10110-8 표준에 명시된 가장 높은 수준의 매끄러운 표면을 가리킵니다. 이처럼 낮은 표면 거칠기와 10-5의 표면 품질은 레이저 광선의 초점을 맞추거나 시준할 때 산란을 매우 낮은 수준으로 낮춰줍니다. LIDT가 높은 코팅은 요청에 따라 이용이 가능합니다. TECHSPEC® Low Scatter Aspheric Lenses는 계측 및 우주항공 산업과 같이 저산란이 무엇보다 중요한 고출력 레이저 응용 분야에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program