제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings

#85-593

#85-593 #85-582 #85-539 +1
×
  • Cage System Plates 내경에 장착
  • 한 쌍의 Retainer Ring과 사용해 광학 부품 고정
  • Adjustable Length Tubes 및 Thread Adapters를 사용한 다중 결합

공통 스펙

Function:
Fixed
Construction:
Black Anodized Aluminum
 Note   Compatible Plate Inner Diameter (mm)   Length (mm)   Size of Compatible Optics (mm)   Thread Type   Outer Diameter (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Fixed Tube 25.0 5.0 - M23.2 x 0.75 25.0 #85-517 KRW 42,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 25.0 10.0 - M23.2 x 0.75 25.0 #85-518 KRW 42,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 25.0 15.0 - M23.2 x 0.75 25.0 #85-519 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 25.0 20.0 - M23.2 x 0.75 25.0 #85-520 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 25.0 25.0 - M23.2 x 0.75 25.0 #85-521 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 25.0 30.0 - M23.2 x 0.75 25.0 #85-522 KRW 60,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 25.0 50.0 - M23.2 x 0.75 25.0 #85-523 KRW 67,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 30.0 5.0 - M27.5 x 0.75 30.0 #85-586 KRW 42,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 30.0 10.0 - M27.5 x 0.75 30.0 #85-589 KRW 42,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 30.0 15.0 - M27.5 x 0.75 30.0 #85-590 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 30.0 20.0 - M27.5 x 0.75 30.0 #85-593 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 30.0 25.0 - M27.5 x 0.75 30.0 #85-594 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Fixed Tube 30.0 50.0 - M27.5 x 0.75 30.0 #85-600 KRW 67,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 6.0 M23.2 x 0.75 - #85-566 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 6.5 M23.2 x 0.75 - #85-565 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 9.0 M23.2 x 0.75 - #85-564 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 10.0 M23.2 x 0.75 - #85-563 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 12.0 M23.2 x 0.75 - #85-562 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 12.5 M23.2 x 0.75 - #85-561 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 12.7 M23.2 x 0.75 - #85-560 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 15.0 M23.2 x 0.75 - #85-559 KRW 49,700   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 18.0 M23.2 x 0.75 - #85-558 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 20.0 M23.2 x 0.75 - #85-556 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 25.0 M27.5 x 0.75 - #85-597 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Retaining Ring - 3.0 25.4 M27.5 x 0.75 - #85-596 KRW 49,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

M23.2 및 M27.5 Fixed Extension Tubes는 cage system 덮개 부분에 아주 적합합니다. 각 fixed extension tube는 cage system plate 내경에 맞게 설계되어 있으며 tube 길이 전체에 걸쳐 M23.2 x 0.75 또는 M27.5 x 0.75 female threading이 있습니다. Retaining ring 쌍을 사용해 extension tube 안에 광학 부품을 고정할 수 있으며, aadjustable length tubesthread adapters를 사용해 맞춤형 광학 어셈블리 제작을 위해 fixed extension tubes를 연결할 수 있습니다.

액세서리

#85-552는 M23.2 x 0.75 standard tube 내부로 thread되기 때문에 plate beamsplitter를 쉽게 장착할 수 있습니다. #85-539cage system plates 내부 직경에 잘 맞으며, 또한 M23.2 x 0.75 standard tube 내부로 thread됩니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M23.2 x 0.75 Blank Disk for Blocking Beam Path #85-539 KRW 42,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Getting Started Using the Cage System Components Kit

The TECHSPEC cage system components kit allows you to create a simple or base of a system. Find out more about the contents of the kit at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System Application: Michelson Interferometer

Need to create a Michelson Interferometer? Find out how the TECHSPEC Optical Cage System can be an ideal solution at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System 디자인 예

Not sure how you can enhance an opical cage system? Check out examples of different design examples applicable for small and large systems at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System에 C-mount 부품 사용하기

Edmund Optics' fixed, adjustable, and kinematic mounting components can easily be integrated into optical systems.

바로 보기

Four-Rod Insertion Plate

This is a quick demonstration of integrating a four-rod insertion plate with a sample cage system using #85-643.

바로 보기

Filter Holder Plate 및 교환 가능한 Filter Holder

Easily add and remove optical filters from any cage system setup after viewing this quick demonstration of integrating a filter holder plate and interchangeable filter holder using #86-018 and #85-649.

바로 보기

TECHSPEC Optical Cage System 소개

Designed for modularity and flexibility, Edmund Optics' TECHSPEC Optical Cage System components are high precision alternatives to complex optical alignment systems.

바로 보기

Swivel Joint Assembly 제작 방법

Quick demonstration with step-by-setup instructions for building an optical cage system swivel joint assembly.

바로 보기

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요